Achema 2012: Eigenständige Geräte in 690 V bis hinab zu 1,1kW
10 Mai 2012
Danfoss bietet mit VLT® AutoamtionDrive Komplettlösung für die Chemie
Danfoss zeigt auf der Achema 2012, die vom 18. - 22. Juni 2012 in Frankfurt stattfindet, seine neuen 690 V-Frequenzumrichter aus der VLT®-Familie im Leistungsbereich von 1,1 bis 75 kW. Zudem stellen die Antriebsspezialisten ein Modul zur Überwachung von Fehlerströmen aus und Lösungen für den Bereich Atex Ex-e.
Sie finden Danfoss in Halle 11.1, Stand C45.