Als Cleantech-Unternehmen stellte Danfoss passend zum Ausstellungsschwerpunkt Cleantech und Energieeffizienz zwei Highlights vor: Die neuen D-Gehäuse der erfolgreichen VLT® High Power Drives sowie das für Transporteure und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie optimierte VLT® FlexConcept, das neben hoher Energieeffizienz eine durchgängiges Antriebskonzept für zentrale und dezentrale Anlagenstrukturen bietet.
Besonders Interesse bei den Besucher rief das VLT® FlexConcept hervor, das den Anwendern eine sehr große Flexibilität bietet, was die Auswahl von Komponenten und Anlagenstrukturen anbelangt. Gleichgültig, ob sie eine Anlage mit zentralem oder dezentralem Konzept realisieren wollen und die benötigten Antriebe im Trocken-, Nass- oder Aseptik-Bereich zum Einsatz kommen – das VLT® FlexConcept verfügt über alle erforderlichen Komponenten. Zudem sind alle Komponenten äußerst energieeffizient ausgelegt. So kommen ausschließlich
Komponenten mit sehr hohen Wirkungsgraden zum Einsatz, die sowohl bei Neuanlagen wie auch bei Nachrüstung oder Modernisierung bestehender Anlagen die aktuellen Anforderungen seitens der Anwender, aber auch der neuen EU-Verordnungen bezüglich eingesetzter Motoren und deren Effizienz berücksichtigen.
Weiteres Highlight: Die neuen D-Gehäuse, die sich vor allem auch bei der Nachrüstung und Modernisierung von Anlagen durch ihre äußerst kompakten Abmessungen und die hohe Flexibilität anbieten. Zusätzlich erweitert Danfoss mit der Einführung der neuen Gehäuseserie auch die verfügbaren Optionen für die Netzeingangsseite. Sie umfassen für diese Geräte Sicherungen, einen Lasttrennschalter sowie in Zukunft einen Schütz.