Haustechnik
> Haustechnik
> Produkte
> Fachleute
> Endbenutzer
> Kontakt 
 
 
 
 
 
Heizkörperthermostate für jeden Anwendungsbereich Damit Sie mühelos genau diejenige Lösung finden können, die Ihre spezifischen Bedürfnisse erfüllen...
>Übersicht Heizkörperthermostatventile
Für jede Problemstellung die richtige Lösung!  Für die Renovation und besonders enge Platzverhältnisse - Aufrüstbare Strangregelung USV Für variable D...
>Strangregulierung Programm
Die Danfoss Temperaturregler kommen in Fernwärmeanlagen sowohl für die Wärme als auch für die Brauchwaasererwärmung zum Einsatz. Darüber hinaus bieten...
>Temperaturgesteuerte Ventile - Übersicht
Seit 1973 vertreibt Danfoss elektronische, witterungsgeführte Heizungsregler auf dem Schweizer Markt und konnte sich seither ein breites Wissen im Ber...
>Elektronische Heizungsregler
Wir haben Ihre Bedürfnisse mit unseren Erfahrungen und technischem Wissen kombiniert um unsere Produktepalette zu erweitern und zu verbessern. Wir off...
>Stellglieder und Antriebe - Übersicht
To get more information about the product groups, please follow the links. For information about ordering, please click here!The Danfoss high performa...
>Ball Valves
Die Baureihen der Danfoss-Plattenwärmeübertrager Typ XB und XG sind speziell für den Einsatz in Fernwärmesystemen ausgelegt. Das Konzept bietet eine b...
>Plattenwärmetauscher
Danfoss markets a broad range of solenoid valves for control of fluid in numerous applications, also within the Heating area. All solenoid valves con...
>Solenoid Valves and Coils
The versatility of pressure and temperature switches from Danfoss is virtually unlimited and all products are accurate, reliable and built to last. Ty...
>Pressure & Temperature Switches
Diese Systeme bieten sich beispielsweise zur Regelung der Fußbodenheizung in Badezimmern, Wohnzimmern oder Räumen mit Steinfliesen oder Holzbodenbeläg...
>Elektrische Fußbodenheizung / Begleitheizbänder