Motion Controls
> Produits
> VLT® High Power Video
> News
> Documentation
> Demande d'offre
> EMV
> Download
> Sociétés partenaires
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Vous pouvez atteindre notre service commercial au 061 906 11 11 pendant nos heures d'ouverture de bureaux:

Les heures d'ouverture de la Hotline (service technique) sont les mêmes, sauf le matin: 8.00 h au lieu de 7.30 h.

 

Passion et responsabilité

Le groupe Danfoss réalise un chiffre d'affaires de 2.2 milliards d'euros et emploie plus de 18 200 personnes à travers le monde.

En s'appuyant sur nos valeurs internes, notre souhait est d'être un leader global dans chacun de nos cœurs de métier qui comprennent trois domaines d'activités: la réfrigération et l'air conditionné, le chauffage & l'eau et le contrôle des entraînements (motion controls).

Nous avons pour but de répondre aux attentes de toutes les personnes en relation avec Danfoss au travers de principes très fortement ancrés : Etre une société hautement respectable, améliorer la qualité de la vie par la maîtrise de technologies de pointe dans les applications de nos clients, tout en respectant l'environnement et les valeurs sociales.