Motion Controls
> Produits
> VLT® High Power Video
> News
> Documentation
> Demande d'offre
> EMV
> Download
> Sociétés partenaires
 
 
 
 
 
VLT® Low Harmonic Drives

VLT® Low Harmonic Drives

Danfoss lance le variateur propre VLT® !

Depuis 1968, Danfoss Drives conçoit et développe des convertisseurs de fréquence.
Aujourd'hui, Danfoss Drives innove avec l...

Caractéristiques principales

Le VLT® Low Harmonic Drive utilise le même concept modulaire et caractéristiques que les variateurs VLT® Forte Puissance.

- Rendement élevé
- Gestion intelligente de la chaleur
- Interface utilisateur convivial
- Et bien d'autres avantages

Le VLT® Low Harmonic Drive répond aux recommandations harmoniques les plus exigentes, ce qui permet à l'utilisateur de profiter pleinenement des performances de son réseau.

Gamme de puissance
- Puissance: 160 - 710 kW

Tension d'alimentation
- 3 x 380 - 460V AC / 50 - 60Hz

Protection
-
IP 21, IP54

Performance harmonique
- Inférieur à 5% THiD

Filtre RFI
-
RFI classe A2
- RFI classe A1 (option)

Température ambiante
- De -10°C à 45°C

Normes
-
Conforme RoHS

- UL, CE, cULus & C-tick

- IEEE519 / EN61000-3-xx Harmonic Mitigation Guidelines

- IEEE587/ANSI C62.41/ EN61000-4-5 Surge Immunity

- EN55011 Electromagnetic compatibility

- EN50178, EN60146 Safety/Design

Avantages

Economie d'énergie
- Elimination de distorsion harmoniques
- Mode veille
- Fréquence de découpage variable
- Rendement élevé (98%)

Fiabilité inégalée
- Boitier robuste
- Cartes électroniques tropicalisées
- VLT® 100% testées en usine
- Concept de refroidissement par canal arrière

Haut niveau de réduction harmonique
- 5% de THiD maximum
- Convient à tous types d'installations, même avec déséquilibre de tension.

Convivial
- Affciheur graphique récompensé
- Afficheur en français
simple d'utilisation

Options
-
Filtre du/dt VLT®
-
Filtre Sinus VLT®

Logiciel VLT® MCT31
- Outil de calcul harmonique

Logiciel VLT® MCT10
- Outil idéal pour la mise en service
- Sauvegarde des paramètres
- Service des variateurs VLT®
- Oscilloscope intégré