E-handel
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Kontakt

Danfoss är ett globalt företag som säljer varor och tillhörande tjänster över hela världen genom ett internationellt nätverk av försäljningsbolag, återförsäljare och distributörer. Koncernens produktion sker i 59 fabriker i 21 länder, vilket uppfyller vår önskan att finnas nära kunderna .

Vi vet att globalisering inte handlar om att erövra världen, utan om att bli en naturlig del av världen. Detta åstadkoms genom att vi förstår och uppskattar de kulturer där Danfoss arbetar samtidigt som vi försöker få andra att förstå våra värderingar. För de anställda innebär detta att Danfoss värdesätter lokala vanor och kulturer, medan det för kunderna innebär att Danfoss finns där företaget behövs – som lokalt stöd, men även som en global aktör som kan anta varje tänkbar utmaning .