Kategorier
> Kyla
> VVS
> VLT® Drives
> Industrikomponenter
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

Tryck- & flödesregulatorer

Data- Storlekar DN 15 - 250 mm- Kvs-område0.4 - 400 m³/h- Tryckklasser PN10, 16, 25, 40 bar- Max temp.120 - 150ºC*- Anslutninggänga / fläns- Inställni...
>Differenstrycksregulatorer
Data- DN 15 - 125 mm- kvs 1.6 - 160 m³/h- PN 16, 25, 40 bar- Max temp. 150ºC*- Anslutninggänga / fläns- InställningvariabelRegulatorerna har en integr...
>Flödesregulatorer med integrerad reglerventil
Data- DN 15 - 250 mm- kvs 1.9 - 400 m³/h- PN 10, 16, 25, 40 bar- Max temp.130 - 200º C*- Anslutninggänga / fläns- InställningvariabelSjälvverkande öve...
>Överströmningsventiler
Data- DN15 - 250 mm- kvs 3.2 - 400 m³/h- PN 16, 25, 40 bar- Max temp. 150 - 350ºC*- Anslutninggänga / fläns- InställningvariabelSjälvverkande tryckred...
>Tryckreduceringsregulatorer
Data- DN 15 - 250 mm- kvs 1.6 - 400 m³/h- PN 16, 25, 40 bar- Max temp. 140 - 150º C*- Anslutninggänga / fläns- InställningvariabelSjälvverkande flödes...
>Flödesregulatorer