Kategorier
> Kyla
> VVS
> VLT® Drives
> Industrikomponenter
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

027L4052

Anslutning: DN 40Antal anslutnignar:6

Karaktäristik

Värde

Typ ICF40-6-5B
Vikt (kg) 23.136 [kg]
Godkännande CE, GOST, UL
Kategori II
Antal satser STOP-FIL-SOL-BLIND-ICM25B-STOP
Anslutningsstorlek [tum] 1 1/2 in
Anslutningsstorlek [mm] 40 mm
Anslutningsstandard EN 10220
Anslutningstyp Svets
Riktning Rakt
EAN number 5702428238656
Utrustning Huv
Flödesgrupp I
Mere information STOP-FIL-SOL-BLIND-ICM25B-STOP
Max. arbetstryck [bar] 52,0 bar
Max. arbetstryck 754 psig
Modul 1 Stop valve
Modul 1 typ ICFS 25
Modul 2 Filter
Modul 2 typ ICFF 25
Modul 3 Magnetventil
Modul 3 typ ICFE 25
Modul 4 Blindskydd
Modul 4 typ ICFB 25
Modul 5 Motor valve
Modul 5 typ ICM 25-B
Modul 6 Stop valve
Modul 6 typ ICFS 25
Förpackningstyp Single pack
Produktbeskrivning Control Solution
Product Design Class B
Antal per förpackning 1 PC
Köldmedium HCFC/HFC
Köldmedium R717
Köldmedium R744
Side port placement P2-P5-P7-P10
Side port quantity [pcs] 4 pc
Ytbehandling ZnCr04
Temperaturområde [°C -60 - 120 °C
Temperaturområde [°F] -76 - 248 °F
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0