Kategorier
> Kyla
> VVS
> VLT® Drives
> Industrikomponenter
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

034G2323

Karaktäristik

Värde

Typ Tillbehör
Vikt (kg) 0.320 [kg]
Cable insulation material PVC
Cable length [ft] 26,2 ft
Kabellängd 8,00 m
EAN number 5702428826365
Electrical conn. Male/Female Female
Elektrisk anslutning M12
Identisk produkt 034G2200
Förpackningstyp Industrial pack
Product Design Class C
Antal per förpackning 20 PC
Typbeteckning Kabel
Used for product ETS
Used for product KVS