Kategorier
> Kyla
> VVS
> VLT® Drives
> Industrikomponenter
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

065Z0275

2- och 3-vägs sätesventiler med logaritmisk karaktäristik som används tillsammans med Danfossmotorerna AMV(E)15/25/35/, AMV323/423/523 och AMV(E)55.

Karaktäristik

Värde

Typ VF 2
Best nr 065Z0275
DN 15 mm
Kvs-värde 4 m<sup>3</sup>/h
Kvs (A - AB) 0 m³/h
Tryckklass PN 16 bar
Medium Cirkulerande vatten
Medium alternativ 1 Glykolblandat vatten 50%
Medium alternativ 2 Olja
Min. medietemp. -10 °C
Max. medietemp. 130 °C
Antal portar 2 vägs
Anslutning Fläns
Material ventilhus Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Max. differenstryck 4 bar
Slaglängd 10 mm
Karakteristik Equal percentage
Blandningskarakteristik Logistisk
Kavitationsfaktor 0.4
Reglerområde Min. 50:1
Läckage max. 0.05 % av Kvs
Installation Tillopp
EAN 5702421560082