Nyheter
> News Overview
> Affärer & Finans
> Produkter
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EV220B complete

Godkända vattenläckagesystem är goda nyheter för norska fastighetsägare

19 januari 2012
Vattenskador kan bli kostsamma för norska husägare. När vintersnön börjar töa kan det uppstå sprickor i rör och byggnadsmaterial som, om de inte upptäcks, kan leda till strukturella skador. För inomhusmiljöer kom det nya byggnadsregler 2010 som angav att våtrum och vatteninstallationer som är anslutna till vattennätet, även måste vara anslutna till ett vattenläckagesystem för att undvika översvämningar, kondens och vattenansamlingar. I över 15 år har ledande norska företag inom vattenläckagesystem använt Danfoss magnetventiler i sin utrustning. Och nyligen blev systemet VIWA Watersafe leak stopper godkänt av norska FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsenevnd) – ett system där Danfoss ventiler ingår.

Inga skador och lägre premier

Vattenskador kostar norska försäkringsbolag kring 6 miljarder NOK varje år. Med ett FG-godkännande kan kunder vara säkra på att Watersafe-systemets kvalitet håller hög standard enligt FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsenevnd). Och med ett VIWA Watersafe-system installerat kan fastighetsägare inte bara undvika vattenskador, de kan dessutom dra fördel av lägre försäkringspremier.

Eigil Holst, försäljningschef för Danfoss Norge förklarar FG:s godkännandeprocess: "För att kvalificeras för ett godkännande måste produkten testas av ett ackrediterat testlaboratorium som även har ett certifikat utfärdat av en ackrediterad EU-utfärdare. Och eftersom Danfoss ventiler är godkända av FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsenevnd) håller även de måtten för de tuffa kraven som finns för användning av magnetventiler i hem."
Watersafe-systemet använder en eller två EV220B servostyrda magnetventiler, utformade för OEM-tillämpningar med lite mindre flöden. Ventilerna finn i en plug-in-version och i en trådlös version. Plug-in-version kan monteras direkt på ett rör och den trådlösa versionen kan även monteras direkt där det finns risk för läckage. Om en läcka upptäcks kommer ventilen automatiskt att stängas och en röd larmlampa tändas. När läckan är lokaliserad och åtgärdad kan systemet återställas och vattnet kan stängas på igen.

Med besparingar på upp till 20 % på försäkringspremier kommer Watersafe leak stopper säkerligen bli en kundfavorit i Norge.

Kontakta närmaste Danfoss-kontor för mer information.
e-newsletter

Nyhetsbrev

Registrera er här för att erhålla Danfoss nyhetsbrev via E-mail med artiklar och nyheter om våra produkter och affärsnyheter.