Högtrycksreglering för mindre system
Ej giftigt, ej brännbart och ej ozonförstörande, med hög volymetrisk kapacitet, gör CO2 till ett idealt medium för kylprocesser. Med över 1500 transkritiska installationer för närvarande i drift runt om i vår värld, är Danfoss etablerad som en ledande leverantör av pålitliga kvalitetskomponenter till CO2 kylsystem. Nu har Danfoss också gjort denna teknologi lätt tillgänglig för mindre aktörer och system inom butikskyla.
CCMT högtrycksventil är designad för små och medelstora transkritiska CO2-system med en kapacitet upp till ca 100 kW. Som ett kostnadseffektivt alternativ till ICMTS högtrycks expansionsventil för stora kylsystem, fungerar CCMT-ventilen som en högtrycksstyrventil eller gaskylarstyrventil. Den kan också användas som en gas-bypass ventil för mellantrycks/receiver styrning, eller som en expansions- eller modulerande sugledningsventil i CO2 system. CCMT-ventilen kan också användas i värmepumpar.
Säkerhet och enkel användning
Utformad för att arbeta tillsammans med regulatorn, gör CCMT’s smarta design den enkel att ansluta till systemet. Om smuts i filtret eller felaktig elektrisk anslutning är ett problem, är CCMT enkel att rengöra eller byta ut, vilket hjälper till att hålla nere stilleståndstiden till ett absolut minimum. Med ett max. arbetstryck på 140 bar och ett sprängtryck på över 700 bar, är CCMT konstruerad och testad för att möta höga säkerhetsstandards. Kombianslutningarna ger användarna valet att antingen svetsa eller löda in ventilen i sin applikation. Utöver detta innehåller ventilen en patenterad kon-design, som gör ventiltrycket stabilt inom hela tryckområdet.
Tillverkad i rostfritt stål, möter CCMT säkerhetsstandarden EN 12284. CCMT är producerad i TS 16949 godkänd fabrik.