Kyla
> Kyla Hemsida
> Produkter
> Kylnyheter
> Cooling Matters nyhetstidning
> Danfoss Learning utbildningsportal
> Produkter och applikationer i fokus
> Beräkningsprogram
> Teknisk Litteratur
> Heta tips för kylmontören
> Branschområden
> Utbildning och utb.material
> Köldmedier, energieffektivitet & miljö
> Kontakta oss
> Distributörer i Sverige
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nytt patenterat bulbband

 

Enkel, snabb och pålitlig bulbmontering. En optimal värmeöverföring är nödvändigt för att få en tillförlitlig reglering.
Linda bandet runt röret och bulben. För sedan bandet igenom öppningen. Drag åt bandet och vik det sedan bakåt. Skruva sedan åt med ett Torx-verktyg. Bulben är nu fixerad
mot röret för att ge den bästa och tillförlitliga värmeöverföringen.

Utseende kan vara vilseledande – Se upp för förfalskningar, skydda ditt anseende

Äkta Danfoss produkter och förfalskningar kan se likadana ut på utsidan, men inuti skillnaderna kan vara betydande. Alla Danfoss produkter bygger på en imponerande plattform av kunskap och erfarenhet vilket är anledningen till Danfoss produkter klarar höga kvalitetskrav och levereras med en mängd internationella godkännanden. Förfalskningar, å andra sidan, kommer sannolikt att ha ett antal brister och dessa kan störa driften av ett helt system.