Kyla
> Kyla
> Kylnyheter
> Cooling Matters nyhetstidning
> Danfoss Learning utbildningsportal
> Optyma Plus™ New Generation - ny kylaggregat
> PSH - den varma lösningen för kallare klimat
> Värmeväxlare
> Design skydd på T2/TE2
> Värmepumpar - en anledning - många besparingar
> HHP värmepumpsscrollkompressor
> Refrigeration Scroll
> Optyma Plus™ kylaggregat med scroll- eller kolvkompressorer
> Produkter
> Snabbvalskatalog "Quick Selection" 2010/2011 på svenska
> MCX - programmerbara regulator
> Teknisk Litteratur
> Beräkningsprogram
> Köldmedier, energieffektivitet & miljö
> Branschområden
> Heta tips för kylmontören
> Utbildning och utb.material
> Kontakta oss
> ICV
> Distributörer i Sverige
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Quick Selection Catalogue

Snabbvalskatalog "Quick Selection" - nu på svenska!

Kylautomatik, kompressorer och luftkylda aggregat - Danfoss Quick Selection Catalogue täcker de populäraste kylprodukterna och beställningsnumren. 

Denna snabbvalskatalog hjälper dig att hitta och välja ut lämpliga produkter ur hela Danfoss stora sortiment, enkelt och bekvämt.

Och nu utkommer katalogen även på svenska.
Denna 4-färgskatalog, som omfattar 236 sidor, innehåller de mest gångbara produkterna från vårt standardsortiment. Det innebär automatik för kommersiell kyla, viss automatik för industrikylanläggningar, systemoberoende elektroniska styrenheter, kompressorer och luftkylda aggregat.

För varje produkttyp i katalogen finns det en översikt över olika applikationer, en allmän presentation och produktens företräden, som tillsammans med sprängskisser visar dig de unika fördelarna med att välja Danfoss. På högersidorna i katalogen har du en koncentrerad tabell med tekniska specifikationer för de mest gångbara modellerna.

Coolselector

Coolselector®: Det häftigaste urvalsverktyget

När världen blir mer komplicerad behöver vi allt mer stöd för att göra rätt val. Danfoss hjälper dig att göra rätt val även för andra komponenter som du behöver i din professionella vardag. Vår Coolselector® beräknar för dig alla prestanda för respektive komponent på dina förutsättningar, inte bara enligt standarderna.