Kyla
> Kyla
> Kylnyheter
> Cooling Matters nyhetstidning
> Danfoss Learning utbildningsportal
> Optyma Plus™ New Generation - ny kylaggregat
> PSH - den varma lösningen för kallare klimat
> Värmeväxlare
> Design skydd på T2/TE2
> Värmepumpar - en anledning - många besparingar
> HHP värmepumpsscrollkompressor
> Refrigeration Scroll
> Optyma Plus™ kylaggregat med scroll- eller kolvkompressorer
> Produkter
> Snabbvalskatalog "Quick Selection" 2010/2011 på svenska
> MCX - programmerbara regulator
> Teknisk Litteratur
> Beräkningsprogram
> Köldmedier, energieffektivitet & miljö
> Branschområden
> Heta tips för kylmontören
> Utbildning och utb.material
> Kontakta oss
> ICV
> Distributörer i Sverige
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Produkter efter köldmedier

 Köldmediemarknaden förändras i rasande fart, något vi bland annat bevittnat genom utfasningen av CFC och infasningen av nya och utmanande köldmedier som exempelvis kolväten, CO2, olika drop-ins, etc.

Den här funktionen är till för att ge en översikt av Danfoss produktutbud, sorterat efter köldmedier. Den ger tillgång till Danfoss produktutbud baserat antingen på individuella köldmedier (R numrering) eller köldmedieklasser (t.ex. HFC, naturliga köldmedier, etc.).

Lägg märke till att vissa produkter i Danfoss produktutbud inte är köldmediespecifika (t.ex. elektroniska regulatorer). Sådana produkter är inte inkluderade i den här översikten.

Lägg även märke till att Danfoss tillverkar produkter för andra köldmedier än de som förekommer på listan. Kontakta gärna Danfoss för vidare vägledning om ni inte finner det köldmedium ni söker.

Produkter efter Köldmedier (R nummer)

Produkter efter Köldmedieklasser

Ej köldmediespecifika produkter

Vi samarbetar med dig för att förbättra din verksamhet

I allt vi gör är den ledande principen att vi ska vara kundstyrda så att vi kan tillgodose kortsiktiga och långsiktiga kundbehov och förväntningar. Vårt mål är alltid att vi ska uppfattas som BÄSTA VALET, FÖRSTA LEVERANTÖREN och en AFFÄRSPARTNER.
Tillsammans kan vi förbättra din verksamhet. Om du vill ha stöd från ett företag som anstränger sig för att förbättra ditt företags effektivitet och lönsamhet ska du ringa oss i dag.
Vi ser till att det blir gjort!