Kyla
> Kyla Hemsida
> Produkter
> Kylnyheter
> Cooling Matters nyhetstidning
> Produkter och applikationer i fokus
> Beräkningsprogram
> Teknisk Litteratur
> Heta tips för kylmontören
> Branschområden
> Danfoss Learning utbildning & kylinfo
> Köldmedier, energieffektivitet & miljö
> Kontakta oss
> Distributörer i Sverige
 
 
 
 
 
Termostatiska expansionsventiler reglerar insprutningen av köldmedium i förångare. Insprutningen styrs av köldmediets överhettning. Programmet av term...
>Termostatiska expansionsventiler
Direkt- eller servostyrda magnetventiler för vätska, suggas- och hetgasledningar med ammoniak eller fluorerade köldmedier.
>Magnetventiler
Programmet av tryck- och temperaturregulatorer har ett stort antal olika funktioner inom kylapplikationer, såsom kapacitetsreglering (varmgas bypass)...
>Temperatur- och tryckregulatorer
Regulatorerna från Food Retail är den mest avancerade elektroniska lösningen på marknaden för reglering och övervakning av kylsystem. Noggrannheten ge...
>Elektroniska regulatorer
Kylarmaturen täcker många funktioner, som är viktiga i en kylanläggning. De levereras i många storlekar och med många olika anslutningar.
>Line Components
Elektroniskt styrda ventiler för kylsystem används tillsammans med elektroniska regulatorer, typiskt Danfoss ADAP-KOOL® regulatorer. Serien består av...
>Elektroniskt styrda ventiler
Danfoss spolar är speciellt utvecklade för den aggressiva miljö med hög fuktighet och stora temperatursvängningar som finns i de flesta kylanläggninga...
>Spolar till magnetventiler
Programmet av pressostater och termostater täcker många applikationer inom kyl- och luftkonditioneringsanläggningar. Pressostaterna och termostaterna...
>Pressostater och termostater
Tryckstyrda vattenventiler används för reglering av vattenmängden i kylanläggningar med vattenkylda kondensorer.Med vattenventilerna uppnås en moduler...
>Vattenventiler
Serien av torkfilter täcker både hermetiska filter och filter med utbytbar insats.De hermetiska torkfiltren finns med olika funktioner: standard torkf...
>Torkfilter och synglas
Danfoss produces and delivers a complete range of sight glasses for all applications. Available in solder, flare, face seal or socket versions, they i...
>Synglas
Danfoss CI-TI™ kontaktorer och motorstarters ger problemfria kopplingar och maximalt skydd för era dyra motorer eller annan elektrisk utrustning. Komp...
>Kontaktorer & motor startare
Temperaturgivare, trycktransmittrar, vätskenivåtransmittrar och gasdetektionsgivare till elektronisk reglering av[ kylapplikationer.
>Elektronik: Givare, transmitters
Avstängnings- och reglerventiler är manuellt styrda ventiler för industriella kylapplikationer där t.ex. en ledningssektion behöver stängas av under s...
>Stopp- och regleringsventiler
Ventilerna är särskilt utformade för att skydda komponenter mot för höga tryck och för att möta de höga kvalitets- och säkerhetskrav på industriella k...
>Säkerhetsventiler
Detta produktprogram innehåller mekaniska och elektroniska produkter speciellt anpassade för reglering av vätskenivåer i industriella kylapplikationer...
>Nivåregulatorer
Blackstar aggregat för kommersiella applikationer som kyldiskar, små kylrum och catering. Finns för köldmedierna R134a, R404A, R407c och R290, för 115...
>Luftkylda aggregat
Danfoss Appliance Controls utvecklar och producerar termostater till vitvarusektorn och till kommersiell kyla. Produktprogrammet innehåller CFC-fria e...
>Termostater till kyl- och frysskåp
Fläns, Anslutningar, Motorer, Dysor och andra tillbehör och reservdelar för hela området Kyl- och Luftkonditioneringsstyrning. Kategorin innehåller oc...
>Tillbehör och reservdelar
Danfoss kompressorprogram går från små likströmskompressorer för mobil användning upp till stora scrollkompressorer för kommersiell, luftkonditionerin...
>Kompressorer
ICV Familj ICS, Servostyrd ventilICS ventil innehåller tre huvudkomponenter: en ventil kropp, en funktion modul och ett topplock.Anslutna pilotventil...
>Regulatorer industriell kyla