Kyla
> Kyla
> Kylnyheter
> Cooling Matters nyhetstidning
> Danfoss Learning utbildningsportal
> Optyma Plus™ New Generation - ny kylaggregat
> PSH - den varma lösningen för kallare klimat
> Värmeväxlare
> Design skydd på T2/TE2
> Värmepumpar - en anledning - många besparingar
> HHP värmepumpsscrollkompressor
> Refrigeration Scroll
> Optyma Plus™ kylaggregat med scroll- eller kolvkompressorer
> Produkter
> Snabbvalskatalog "Quick Selection" 2010/2011 på svenska
> MCX - programmerbara regulator
> Teknisk Litteratur
> Beräkningsprogram
> Köldmedier, energieffektivitet & miljö
> Branschområden
> Heta tips för kylmontören
> Utbildning och utb.material
> Kontakta oss
> ICV
> Distributörer i Sverige
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
OPTYMA Plus New Generation - Silent and Economical Performance

Högre effektivitet, snabbare installation, lägre ljudnivå - för din tillfredställelse

Med scrollkompressor för lång livslängd, ljudisolering och intelligent fläktstyrning vid lågt kapacitetsnyttjande, är Optyma Plus™ så tyst att dina kunder kommer inte ens märka att aggregaten finns där.

En mycket optimerad Micro Channel kondensor bidrar till betydande energibesparingar, vilket gör Optyma Plus upp till 20% billigare i energikostnad än en likvärdig produkt och det är ett försäljningsargument dina kunder kommer att märka.

Erfar upp till 20% energibesparing från dag ett!
Förändring till det bättre

På Danfoss vi tror starkt på innovation, men bara när det direkt gynnar våra kunder. Vi skapar helt enkelt smartare sätt att hjälpa dig att uppfylla din dagliga utmaningen att producera högre kvalitet lösningar till allt mer konkurrenskraftiga kostnader. Det är just därför vi uppdaterat den beprövade Optyma Plus ™ serien. Välkommen till den nya generationen.

Kontakta din lokala Danfoss grossist idag och ta reda på vilka fördelar Optyma Plus™ New Generation kan ge.
Optyma Plus New Generation

Verkliga lösningar som bidrar till att hantera kundernas verkliga behov

Avancerade funktioner och smart design säkerställer jämn och tyst gång, ökad energieffektivitet, mindre installationstid och mer ...