Kyla
> Kyla
> Kylnyheter
> Cooling Matters nyhetstidning
> Danfoss Learning utbildningsportal
> Optyma Plus™ New Generation - ny kylaggregat
> PSH - den varma lösningen för kallare klimat
> Värmeväxlare
> Design skydd på T2/TE2
> Värmepumpar - en anledning - många besparingar
> HHP värmepumpsscrollkompressor
> Refrigeration Scroll
> Optyma Plus™ kylaggregat med scroll- eller kolvkompressorer
> Produkter
> Snabbvalskatalog "Quick Selection" 2010/2011 på svenska
> MCX - programmerbara regulator
> Teknisk Litteratur
> Beräkningsprogram
> Köldmedier, energieffektivitet & miljö
> Branschområden
> Heta tips för kylmontören
> Utbildning och utb.material
> Kontakta oss
> ICV
> Distributörer i Sverige
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Optyma Plus New Generation

Bli snabbare och tryggare än någonsin - med bästa prestanda och smartare utrustning

50% kortare installationstid

Jämfört med motsvarande produktutbud. Ett snabbare montage som gör att du kan hålla uppe tempot

När vi frågade installatörer vad man kan förbättra på den beprövade och pålitliga Optyma Plus™, fick vi höra att vi kunde göra den snabbare att installera och enklare att ta i bruk och utföra service på. Vi lyssnade, och här är resultatet:

Med en mer kompakt design, lägre vikt och enklare kabeldragning, är Optyma Plus™ "Plug and play" aggregat bland de snabbast att installera och lättast att utföra service på.

Med minsta möjliga monteringsyta och möjligheten till att stapla enheterna (på plats) säkerställer att aggregaten kan installeras i mycket små utrymmen utan att kompromissa med aggregatens prestanda eller service vänlighet.

Kompakt skåp gör installationen snabbare
Nya kompakta designen gör det enklare att montera i trånga utrymmen och sparar installationstid.

Enklare tillgänglighet ger snabbare service
Enklare och snabbare tillgänglighet till alla komponenter med nya dubbeldörr designen sparar tid vid service, underhåll och reparation. Men tack vare den nya mikrokanalkondensorn, som är lättare och snabbare att rengöra än lamellkondensorer, kommer detta inte ske ofta. 

Mindre risk och snabbare uppstart med inteligent teknologi
Färre misstag minskar risken för skador och sparar tid och pengar på reparationer. Den nya elektroniska styrenhet för Optyma™, som ingår i aggregaten som standard, är enkelt att ta i bruk eftersom parametrar är förinställda.

Det pålitliga valet - beprövad Danfoss teknik

  • Alla enheter 100% fabrikstestade
  • Hög kvalitativa Danfoss komponenter används
  • Designad för mycket låga omgivningstemperaturer
  • Solid, tilltalande och korrosionsbeständigt hölje

Kontakta din lokala Danfoss grossist och för att få veta mera om den nya aggregaten.

Optyma Plus New Generation

Verkliga lösningar som bidrar till att hantera kundernas verkliga behov

Avancerade funktioner och smart design säkerställer jämn och tyst gång, ökad energieffektivitet, mindre installationstid och mer ...