Kyla
> Kyla
> Kylnyheter
> Cooling Matters nyhetstidning
> Danfoss Learning utbildningsportal
> Optyma Plus™ New Generation - ny kylaggregat
> PSH - den varma lösningen för kallare klimat
> Värmeväxlare
> Design skydd på T2/TE2
> Värmepumpar - en anledning - många besparingar
> HHP värmepumpsscrollkompressor
> Refrigeration Scroll
> Optyma Plus™ kylaggregat med scroll- eller kolvkompressorer
> Produkter
> Snabbvalskatalog "Quick Selection" 2010/2011 på svenska
> MCX - programmerbara regulator
> Teknisk Litteratur
> Beräkningsprogram
> Köldmedier, energieffektivitet & miljö
> Branschområden
> Heta tips för kylmontören
> Utbildning och utb.material
> Kontakta oss
> ICV
> Distributörer i Sverige
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
OPTYMA PLUS™ with Scroll or Reciprocating Technology

OPTYMA PLUS™ med Scroll- eller Kolvkompressorer

Alltid rätt val

OPTYMA PLUS™ kylaggregat från Danfoss har nu nått en ny nivå av användarvänlighet, effektivitet och tillförlitlighet. Genom att integrera den nya serien MLZ scrollkompressorer för kylapplikation har vi tagit aggregaten ett steg framåt i utvecklingen. Snabb och enkel installation gör att du kan spendera din tid på saker som är viktiga.
OPTYMA PLUS™ with Scroll or Reciprocating Technology

Information om OPTYMA PLUS™ med Scroll- eller kolvkompressorer

OPTYMA PLUS™ with Scroll or Reciprocating Technology

Scrollkompressorer för kylapplikation

Besök hemsidan ”Kyltekniska lösningar” för mer information om Danfoss Scrollkompressorer
för kylapplikation (MLZ)
OPTYMA PLUS Scroll

OPTYMA PLUS™ Kylaggregat

Nya OPTYMA PLUS™ serien är nu mer flexibel än någonsin. Den
är konstruerad för lång livslängd, hög energieffektivitet och enkel montering.

Helt enkelt välj den teknik som passar din applikation bäst.