Kyla
> Kyla
> Kylnyheter
> Cooling Matters nyhetstidning
> Danfoss Learning utbildningsportal
> Optyma Plus™ New Generation - ny kylaggregat
> PSH - den varma lösningen för kallare klimat
> Värmeväxlare
> Design skydd på T2/TE2
> Värmepumpar - en anledning - många besparingar
> HHP värmepumpsscrollkompressor
> Refrigeration Scroll
> Optyma Plus™ kylaggregat med scroll- eller kolvkompressorer
> Produkter
> Snabbvalskatalog "Quick Selection" 2010/2011 på svenska
> MCX - programmerbara regulator
> Teknisk Litteratur
> Beräkningsprogram
> Köldmedier, energieffektivitet & miljö
> Branschområden
> Heta tips för kylmontören
> Utbildning och utb.material
> Kontakta oss
> ICV
> Distributörer i Sverige
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MCX

MCX

Danfoss sortiment av universella MCX programmerbara styrsystem erbjuder den funktionalitet och tillförlitlighet du behöver för att få ut det bästa av din värme, ventilation, luftkonditionering och kylning (HVAC/R-) utrustning.  

Med MCX-serien utvidgar Danfoss begreppet programmerbarhet och tillämpar den på så många miljöer som möjligt.  

Hitta den programmeringslösning som bäst uppfyller dina behov och upplev flexibiliteten med MCX modulära design med den senaste programvaran och nya anslutningsmöjligheterna. Med MCX serien som styr HVAC/R-systemets komponenter, har det aldrig varit enklare.
MCX061V

Att styra din HVAC/R har helt enkelt blivit mycket lättare

Danfoss utökar MCX-serien med programmerbara regulatorer, med den nya styrenheten MCX 061V. Minneskortplatsen är utformat för att göra programnedladdningar enkelt, samt för att förenkla dataloggning. Regulatorn har även en Ethernet-anslutning som ger tillgång till styrdata och webbserverfunktionalitet.