Kyla
> Kyla
> Kylnyheter
> Cooling Matters nyhetstidning
> Danfoss Learning utbildningsportal
> Optyma Plus™ New Generation - ny kylaggregat
> PSH - den varma lösningen för kallare klimat
> Värmeväxlare
> Design skydd på T2/TE2
> Värmepumpar - en anledning - många besparingar
> HHP värmepumpsscrollkompressor
> Refrigeration Scroll
> Optyma Plus™ kylaggregat med scroll- eller kolvkompressorer
> Produkter
> Snabbvalskatalog "Quick Selection" 2010/2011 på svenska
> MCX - programmerbara regulator
> Teknisk Litteratur
> Beräkningsprogram
> Köldmedier, energieffektivitet & miljö
> Branschområden
> Heta tips för kylmontören
> Utbildning och utb.material
> Kontakta oss
> ICV
> Distributörer i Sverige
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Heat Pump Performer Scroll Compressor

Erbjud era kunder en win-win lösning

Högre energibesparing med mindre miljöpåverkan

Ett nytt värmepumpssystem utrustad med en Performer® Heat Pump Scroll kompressor är optimalt för att bemöta dagens högt ställda förväntningar på produkter energieffektivitet – inte minst för renoveringssektorn. Denna kompressor är specifikt designad för värmepumpsapplikationer och med alla de viktiga funktionerna i åtanke.
Uppskattning av energibesparning för era kunder
Reedventilen är designad för att optimera årlig energieffektivitet och med optimerat värmepumps scroll set överträffar Performer® Heat Pump Scroll kompressorn sina konkurrenter. Optimerad effektivitet ger Er konkurrenskraftig fördel vad gäller total besparing för kunderna.  

Lågt ljud, hög komfort
Era kunder förväntar sig maximal komfort från sina nya värmepumpssystem. Performer® värmepump Scroll kompressorn är 2 dBA tystare än konkurrerande kompressorer, vilket i konkreta termer innebär att ljudnivån sänkts med nästan hälften. Med tyst start och lågt driftljud behöver Era kunder inte oroa sig över störande nattljud.  

Lägre ljudnivåer ökar kundernas totala komfortupplevelse.    

Höj er lösnings kapacitet i extrema förhållanden
Performer® värmepump Scroll kompressor har ett utökat driftsområde. Detta innebär att Era kunders värmepumpar fortfarande kommer att vara högeffektiva även när utomhustemperaturen ligger under -20°C. Era kunder kommer kunna spara energi genom att reducera behovet av kompletterande värmekällor.  

Utökat användningsområde ger kunder möjlighet till energibesparningar även under extrema förhållanden.  

Ring Danfoss idag för ytterligare information.
Heatpump Performer Scroll Compressor

Använder mindre energi för att utöka er värmepumps-företag

Optimerad värmepump Performer scroll kompressor

Utökat driftsomåde besparar kunderna energi även under extrema förhållanden. Denna nya scrollkompressorn är effektiv även vid -25°C förångningstemperatur.