Kyla
> Kyla Hemsida
> Produkter
> Kylnyheter
> Cooling Matters nyhetstidning
> Produkter och applikationer i fokus
> Beräkningsprogram
> Teknisk Litteratur
> Heta tips för kylmontören
> Branschområden
> Danfoss Learning utbildning & kylinfo
> Köldmedier, energieffektivitet & miljö
> Kontakta oss
> Distributörer i Sverige
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Heat Pump Performer Scroll Compressor

Maximera dina möjligheter

Optimerad värmepump Performer® scroll kompressor

Reducerad energiförbrukning och minimerad inverkan på miljön är de viktigaste faktorerna som köpare av värmepumpar tittar efter i dag. För att hjälpa Er dra fördel av dessa rådande trender och på affärsmässigt mest fördelaktiga sätt anpassa Er till dessa ändrade marknadsbeteenden har vi introducerat Performer® Heat Pump Scroll – specifikt designad med Er och Era kunders behov i åtanke.
Technical Information - Heat Pump Performer

Teknisk information

Teknisk information angående den optimerade värmepump Performer® scrollkompressorn
Commercial Compressors - Heat Pump Performer

Kommersiella kompressorer

Danfoss kommersiella kompressorer erbjuder ett brett spektrum av kompressorer för luftkonditionering, kommersiell kylning och värmepumpar.
Software - Heat Pump Performer

Relevanta länkar

Foresee™ och Coolselector® erbjuder ett tidsbesparande sätt att välja vanliga komponenter och säkerställa optimal prestanda i ert system.
Heatpump Performer Scroll Compressor

Använder mindre energi för att utöka er värmepumps-företag

Optimerad värmepump Performer scroll kompressor

Utökat driftsomåde besparar kunderna energi även under extrema förhållanden. Denna nya scrollkompressorn är effektiv även vid -25°C förångningstemperatur.