Industrikomponenter
> Industrikomponenter
> Produktinformation
> Nyheter
> Produktkatalog
> Registrera dig för Danfoss' nyhetsbrev
> Kontakta oss
> Dokumentation
> Reklamationsrutiner
> Samarbetspartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
BCP Tryckvakter

Tryckvakter för industriella tillämpningar

Med över 75 års erfarenhet av tillverkning av tryckvakter för industriella tillämpningar kan Danfoss erbjuda det bredaste utbudet.

Danfoss utbud av tryckvakter och styrning av vätsketryck och lufttryck.

Våra tryckvakter är precisa, robusta, har en lång livslängd och pålitlig drift även i de mest extrema förhållanden.
Tryckvakter på pannor

Användningsområden för våra tryckvakter

Programmet inkluderar komponenter för allmän industriell användning och specialiserade tryckvakter för lite mer krävande tillämpningar.

RT/KPS tryckvakt är utformad för att passa majoriteten av olika tillämpningar både för land och sjöfart - en tryckvakt med hög prestanda.

BCP tryckvakter är utformade speciellt för ångpannor och TÜV-godkända enligt kategori IV.

KP/KPI-tryckvakter är utformade för gas och vätskor - vissa typer är även UL-godkända.

MBC tryckvakt är särskilt avsedd för den marina marknaden och hydrauliska tillämpningar, och har godkänts av nio större marina myndigheter.
Tryckintervall upp till 400 bar.
KP tryckvakt

Tekniska specifikationer - tryckvakter

Danfoss tryckvakter är elektromekaniska vakter som styr och reglerar lufttrycket eller vätsketrycket inom ett givet tryckområde.

Alla kontaktsystem i Danfoss regleringsenheter har ett "snap-action"-system som behåller kontaktkraften fram till brytning av kontakten.
Detta skiljer dem från motsvarande produkter där mikrobrytare används.
Documentation - pressure switches

Litteratur och produktkatalog - tryckvakter

I vår litteratur och webbkatalog hittar du detaljerad teknisk information, bilder och artikelnummer.