Industrikomponenter
> Industrikomponenter
> Produktinformation
> Nyheter
> Prenumerera på nyhetsbrev
> Kontakta oss
> Produktkatalog
> Dokumentation
> Reklamationsrutiner
> Samarbetspartners
> Support Made Easy
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Tryckgivare

Tryckgivare

Graden av automatisering ökar stadigt inom både mobila och stationära tillämpningar.
Behovet av tryckövervakning och tryckgivare ökar allt eftersom effektiv skötsel av maskiner och system blir mer och mer beroende av integrerad elektronisk styrning.

Danfoss har flera decenniers erfarenhet av den här typen av utveckling, och har lyckats följa med i marknadens krav både vad gäller teknik och funktioner.

Idag kan Danfoss erbjuda ett stort utbud av olika givare som alla kombinerar den senaste tekniken med ett smart materialval. Detta gör att vi kan skräddarsy vårt utbud så det passar nästan vilken mätuppgift som helst – till rätt pris.

Egenskaper:

  • Hög EMC-prestanda utan minskad noggrannhet
  • Klarar kraftiga vibrationer och tryckstötar
  • Långsiktigt stabil
  • Mycket hög stabilitet vid övertryck
  • Höga IP-skyddsklasser
  • Stort urval av tryckanslutningar, elektriska anslutningar, tryckområden, utgångssignaler
  • Finns med marina godkännanden
Tryckgivare i tillämpning

Användning av tryckgivare

Danfoss tryckgivare är utformade för effektiv och problemfri prestanda under lång tid i en mängd olika tillämpningar:
 
Transporter:
Offroad fordon, järnväg, sjöfart.
 
Maskin & utrustning:
Kompressorer & pumpar, utrustning för metallbearbetning, hydraulik, industriella motorer.
 
Process & Energi:
Vindkraft, generatorer.
 
HVAC/R:
Kyla, ventilation och pannor
Tillverkning av tryckgivare

Så här fungerar tryckgivare

Du kan välja mellan olika givartekniker och elektroniska lösningar för att minimera kostnaderna och maximera prestanda hos de olika tillämpningar där du använder din Danfossprodukt.

Den piezoresistiva silikontekniken är den mest lämpade för tillämpningar där det förekommer trycktoppar. Max överlast på givarna är vanligtvis sex gånger (max. 1500 bar) mätområdet och utför miljontals cykler.

Sortimentet av tryckgivare med tunnfilmsteknik säkerställer exceptionell exakthet, snabb svarstid och långsiktig stabilitet.

Bägge typer finns att tillgå med en integrerad tryckstötsdämpare i givaren som förhindrar farliga kavitationer och vätskeslag på membranet.
Tryckgivare

Flexibla lösningar - standard eller anpassade tryckgivare

Vår toppmoderna teknik gör att vi kan skräddarsy tryckgivare som passar dina specifika applikationer.
 
Bred flexibilitet då det gäller den elektriska anslutningen, utgångssignaler, matning eller tryckanslutningar.