Industrikomponenter
> Industrikomponenter
> Produktinformation
> Nyheter
> Produktkatalog
> Registrera dig för Danfoss' nyhetsbrev
> Kontakta oss
> Dokumentation
> Reklamationsrutiner
> Samarbetspartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Temperaturgivare - gruppe

Temperaturgivare

Temperaturen är en avgörande faktor i många industriella processer och därför är exakta mätningar ett måste. Osäkra temperaturer kan ge stora och fatala konsekvenser, som att livstiden för din utrustning reduceras. Detta kan ske endast på grund av några få graders överhettning. I Danfoss sortiment finns temperaturgivare och transmitters som hjälper dig att skapa en liten skillnad som ger stort resultat.

Egenskaper:

  • Höggradigt skydd mot fukt
  • Mäter temperaturer på – 50° C till 800° C
  • Fast eller utbytbar mätinsats
  • Pt 100/Pt 1000 motståndselement, NTC/PTC och termoelement
  • Inbyggd transmitter tillgänglig
  • Finns med marina godkännanden
MBT temperaturgivare, monterad

Användningsområden för våra temperaturgivare  

Danfoss temperaturgivare och transmitters är utformade för tunga arbetsuppgifter inom:

Transporter: Terränggående fordon, järnväg, sjöfart.

Maskiner & utrustning: Kompressorer och pumpar, utrustning för metallbearbetning, hydraulik, industriella motorer.

Process & Energi: Vindkraft, generatorer.

HVAC/R:
Kylning, pannor, ventilation
MBT 5252 temperaturgivare

Så här fungerar temperaturgivare

En temperaturgivare förmedlar kontinuerligt data om den faktiska temperaturen i systemet vilket gör det möjligt att upprätthålla noggrann kontroll över processen.

Givarens utsignal kan vara i form av:
 

  • Ohm, RTD, NTC/PTC
  • Spänning, termoelement
  • mA/spänning, transmitters

beroende på vilken givarteknik som krävs.

I Danfoss sortiment erbjuds tre givartekniker:
 

  • RTD (Resistance Temperature Detector): Pt 100 eller Pt 1000. Båda är precisa, stabila och täcker ett stort temperaturomfång. Vår RTD baseras på en tunnfilms element som säkerställer en lång hållbarhet och en kort svarstid.
  • NTC/PTC (Negative/Positive Temperature Characteristic): Skräddarsydd utsignal och prisvärda element som mest används inom OEM-området.
  • Termoelement: Anpassade för mycket höga temperaturer och mekaniskt mycket stabil
Temperature sensor MBT3270

Flexibla lösningar - standard eller anpassade temperaturgivare

Oavsett vad du har för krav på montering och teknik kan Danfoss leva upp till dina krav med ett stort utbud av temperaturgivare i standardformat såväl som skräddarsydda format.