Industrikomponenter
> Industrikomponenter
> Produktinformation
> Nyheter
> Produktkatalog
> Registrera dig för Danfoss' nyhetsbrev
> Kontakta oss
> Dokumentation
> Reklamationsrutiner
> Samarbetspartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
KP-tryckvakt

Temperaturvakter

Serien med temperaturvakter innehåller en mängd olika vakter för såväl allmän tung industri som lätta industritillämpningar, reglering av luftarter och vatten. Komponenterna är tillförlitliga elektromekaniska regulatorer, baserat på mer än 75 års erfarenhet. Serien innehåller:

  • Ett stort antal standardregulatorer
  • Speciallösningar
  • Enklare övervakningsfunktioner
  • Viktiga säkerhetsfunktioner
Temperaturvakt på panna

Tillämpningar för våra temperaturvakter

Användningsområdena för temperaturvakter är i princip oändliga och alla produkter är exakta, tillförlitliga och hållbara.

RT-termostaten är konstruerad för att passa de flesta tillämpningar både för land och sjöfart - en temperaturvakt med hög prestanda.

KP-termostaten
ger en kompakt och kostnadseffektiv reglerlösning för industriella tillämpningar i torrare miljöer (IP33-kapsling).

KPS-termostaten
har en hög kapslingsgrad och är därmed särskilt lämpad för användning i utsatta miljöer. KPS-vakterna är dessutom mycket tåliga för slag och vibrationer
Temperaturvakt - kapillärrör

Tekniken i våra temperaturvakter

Danfoss termostater är elektromekaniska regulatorer med normalt en växlande kontakt som växlar vid en inställd temperatur för sjunkande eller stigande temperatur.

Termostaterna har en inställbar differens för att öka eller minska skillnaden mellan ON/OFF.
Temperaturvakter - dokumentation

Dokumentation och webbkatalog - temperaturvakter

I vår litteratur och webbkatalog hittar du detaljerad teknisk information, bilder och artikelnummer.
KP temperature sensor

Temperaturvakter

En tryckvakt utför en elektrisk kontakt när ett visst tryck har nåtts.
Brytarprogrammet är utformat som reglage och begränsare som utför en kontakt när trycket antingen stiger eller faller.

Danfoss utbud av tryckvakter är TÜV-godkända och har en IP65-kapsling.
Danfoss kan erbjuda dig tryckvakter för nästan vilken tillämpning som helst – såväl mycket lätta som mycket krävande tillämpningar.