Industrikomponenter
> Industrikomponenter
> Produktinformation
> Nyheter
> Prenumerera på nyhetsbrev
> Kontakta oss
> Produktkatalog
> Dokumentation
> Reklamationsrutiner
> Samarbetspartners
> Support Made Easy
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Biomassaventiler för pannor

Biomassaventiler för pannor

Danfoss BVTS termostatisk ventil ger det bästa skyddet för pannsystem som använder biomassa eller solitt bränsle. Dessa ventiler som baseras på mer än 75 års erfarenhet, ger skydd mot överhettning och brand.

BVTS-ventilen är säker, tillförlitlig och underhållsfri och har följande egenskaper:

  • Tätheten är optimal även efter aktivering
  • Enkel installation
  • Självreglerande teknik
  • Förinställd för att öppna vid 95°C
  • Hög prestanda
  • Effektiv lösning
Biomassaventiler för pannor

Överhettningsskydd

Danfoss biomassaventil förhindrar att vatten i biomassapannor når kokpunkten.
Om vattentemperaturen stiger öppnas ventilen och släpper in kallt vatten i värmeväxlingssystemet och sänker därmed temperaturen snabbt och effektivt i pannan.
Biomassaventiler för pannor

Brandskydd

Danfoss biomassaventil förhindrar brand genom att temperaturen i bränsleförsörjningssystemet övervakas.
Om temperaturen i bränslesystemet stiger över 95°C öppnas ventilen och släpper ut tillräckligt med vatten för att släcka elden.

Efter aktiveringen stängs ventilen och fortsätter att vara tät och minimerar därmed behovet för rengöring och underhåll.
Biomassaventiler för pannor

Ytterligare information

Mer information om biomassaventilen får du om du kontaktar oss direkt eller: