Industrikomponenter
> Industrikomponenter
> Produktinformation
> Nyheter
> Prenumerera på nyhetsbrev
> Kontakta oss
> Produktkatalog
> Dokumentation
> Reklamationsrutiner
> Samarbetspartners
> Support Made Easy
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Typer av snedsätesventiler

Snedsätesventiler för industriella tillämpningar

Snedsätesventiler, kallas även pneumatiskt styrda snedsätesventiler eller externt manövrerade ventiler, är det optimala ventilvalet när en vanlig magnetventil inte klarar av jobbet.

Snedsätesventilen är en riktig problemlösare vid svåra omständigheter. Den klarar höga flöden, den kan manövreras utan differenstryck, klarar högre medietemperaturer, är perfekt mot medier med hög viskositet och orenheter. Den fungerar även i EEx-områden, eftersom pilotventilen placeras utanför EEx-området.
Användningsområden för snedsätesventiler

Tillämpningar för snedsätesventiler

Snedsätesventiler kan användas i massor av tillämpningar:

  • Förvärmning
  • Autoklaver och steriliseringsapparater
  • Högtryckssmörjning
  • Distribution av ånga
  • Buteljering
  • Utrustning för textiltillverkning
  • Utrustning för industriell ånga
  • Blandning av färger och bläck
  • Industriell tvätt- och rengöringsutrustning
  • Och många fler...
Tekniken i snedsätesventiler

Tekniken i våra snedsätesventiler

Ventilerna manövreras normalt via tryckluft men ibland även via vatten som styrtryck.

Ventilen är utrustad med ett pneumatiskt uttag för pilotventilen som normalt är en 3/2-ventil.

Tryckluften från pilotventilen påverkar kolven i snedsätesventilen, och ventilen öppnar eller stänger mot huvudsätet. Sätespackningen återgår vanligtvis till sin viloposition med en returfjäder som sitter i den pneumatiska manövreringen. I konfiguration med dubbelmanövrering finns ingen returfjäder och styrmedlet används både för att öppna och stänga ventilen.
Dokumentation - snedsätesventiler

Litteratur och webbkatalog - snedsätesventiler

I vår litteratur och webbkatalog hittar du detaljerad teknisk information, bilder och artikelnummer.
AV210

Snedsätesventiler

Våra snedsätesventiler eller externt styrda ventiler är utformade för specialiserade och krävande tillämpningar. Dessa tåliga enheter är rätt val för: Material med hög smutsighet
Material med hög viskositet
Höga omgivnings- och materialtemperaturer
Höga flöden
Fuktiga omgivningar
Tillämpningar med låga eller okända tryckvillkor
Explosiva eller farliga miljöer