Industrikomponenter
> Industrikomponenter
> Produktinformation
> Nyheter
> Prenumerera på nyhetsbrev
> Kontakta oss
> Produktkatalog
> Dokumentation
> Reklamationsrutiner
> Samarbetspartners
> Support Made Easy
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss ångventiler

Nya magnetventiler förbättrar stabiliteten i system för ånga.

Danfoss introducerar nya magnetventiler och spolar med hög prestanda för ånga. Flexibelt program gör att de nya ångventilerna är lätta att kombinera och finna exakta ventiler för att möta behovet.
Till hjälp för att öka stabiliteten i system och reducera kostnader i applikationer med ånga, introducerar Danfoss ett nytt program av ångventiler med utbytbara spolar.
Tillverkad för att möta olika behov inom ångprocesser, kombinerar det mångsidiga programmet flexibilitet med hög prestanda.
Danfoss ångventiler

Produkter     

EV215B
EV 215B är en direktverkande 2/2-vägs ångventil. Ventilkroppen är i rostfritt stål för lång livslängd även i kontakt med aggressiv ånga.

EV225B
EV 225B är en servostyrd 2/2-vägs ångventil med teflonmembran.
Ventilkroppen tillverkad i avzinkningsfri mässing och ventilsätet i rostfritt material säkrar lång livslängd även i kontakt med aggressiv ånga.

EV245B
EV245B är en servo kolvstyrd 2/2‐vägs magnetventil för applikationer med ånga.
Den servostyrda ventilen med PTFE‐tätning och rostfri ventilplatta säkrar pålitlig funktion och lång livslängd i applikationer med ånga.
Danfoss ångventiler

Applikationer

  • Uppvärmning av vatten i tvätt- och diskmaskiner
  • Injicering av ånga i torkare
  • Injicering av ånga till autoklaver och sterilisatorer
  • Ångbehandling och distribution i pannor och pannrum

Ventilerna är baserade på tätningar av PTFE, vilket säkrar högst pålitlig funktion även i kontakt med kontaminerad ånga.

Danfoss ångventiler

Dina fördelar

  • Kolvservo teknologi
  • Ventiler med PTFE membran är okänsligt för smutsavlagringar
  • Ventilkropp i avzinkningsfri mässing och rostfritt ventilsäte är okänsligt mot aggressiv ånga
  • Inbyggd aflas o-ring säkrar total extern täthet vid högt tryck och hög temperatur
  • Flexibelt ångventiprogram med 2 olika ventilhus och 3 olika temperaturgränser   (140°C, 160°C och 185°C)
  • Enkel montage med clip-on spolar för alla typer
  • IP 65
  • Finns med NPT gänga