Industrikomponenter
> Industrikomponenter
> Produktinformation
> Nyheter
> Produktkatalog
> Registrera dig för Danfoss' nyhetsbrev
> Kontakta oss
> Dokumentation
> Reklamationsrutiner
> Samarbetspartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Solenoid valves

Magnetventiler 

Danfoss har ett mycket stort sortiment av magnetventiler i versioner som är direktstyrda eller servostyrda. Magnetventiler är ett enkelt och ekonomiskt sätt att kontrollera och reglera vätskor och gaser.

Danfoss magnetventiler levereras normalt med ventilen och spolen var för sig men kan också levereras som komplett enhet.

Att montera spolen går snabbt och enkelt utan verktyg och en spole kan bytas ut utan att systemet behöver stoppas eller tömmas.
Magnetventiler monterade i värmeverk

Användningsområden för magnetventiler

Vår serie med magnetventiler passar inom en rad industriella områden och är kända för sin höga prestanda i dessa och andra tillämpningar:

  • Utrustning till tvätt och kemtvätt
  • Industriella tvättutrustningar
  • Autoklaver/
    steriliseringsapparater
  • Kompressorer och vakuumpumpar
  • Maskiner för plastgjutning
  • Ångpannor
  • Maskiner för bearbetning av mat
  • Sprinklers och brandbekämpningssystem
  • Tandläkarutrustning
  • Kaffemaskiner
  • Pannor
Magnetventiler, grupp

Produktserier för magnetventiler

Vår B-serie kännetecknas av ventiler med hög flödeskapacitet och extra prestanda. Vår A-serie är mer en ekonomisk ventilserie med kompakta ventiler för inbyggnad i maskiner.

Läs om de olika serierna i webbkatalogen för magnetventiler eller kontakta oss direkt om du behöver hjälp med att välja rätt ventil.

Tätningsmaterial
Nedan kan du läsa om hur du väljer tätningsmaterial för olika medier:

För användning i vatten kan du välja mellan EPDM, NBR och FKM. Observera att FKM (viton) är begränsat till max 60ºC för vatten.

NBR kan användas upp till 90ºC och EPDM kan användas för hett vatten upp till 120°C och till och med för ånga med lågt tryck upp till 140ºC (4 bar).

För luft eller olja kan du välja mellan NBR och FKM.

För ånga med högt tryck på upp till 10 Bar och 185ºC rekommenderas PTFE (teflon).
Magnetventiler, dokumentation

Litteratur och webbkatalog för magnetventiler

Hitta detaljerad teknisk information, litteratur, bilder och artikelnummer gällande våra magnetventilserier i vår webbkatalog.
Våra datablad innehåller detaljerade specifikationer, inklusive tekniska ritningar och mått.