Godkända vattenläckagesystem är goda nyheter för norska fastighetsägare
19 januari 2012
Vattenskador kan bli kostsamma för norska husägare. När vintersnön börjar töa kan det uppstå sprickor i rör och byggnadsmaterial som, om de inte upptäcks, kan leda till strukturella skador. För inomhusmiljöer kom det nya byggnadsregler 2010 som angav att våtrum och vatteninstallationer som är anslutna till vattennätet, även måste vara anslutna till ett vattenläckagesystem för att undvika översvämningar, kondens och vattenansamlingar. I över 15 år har ledande norska företag inom vattenläckagesystem använt Danfoss magnetventiler i sin utrustning. Och nyligen blev systemet VIWA Watersafe leak stopper godkänt av norska FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsenevnd) – ett system där Danfoss ventiler ingår.