Detaljer på 2/2-vägs riktnings/magnetventiler rörmonterade och Cetop 3 anslutna versioner:
Funktion: till/från pilotstyrda sätesventiler, styrs av 1 elektrisk spole
- 3 rörmonterade typer med flödesområde upp till 30, 60 och 120 l/min / 8, 16 och 32 GPM
- Tryck upp till 140 bar / 2000 PSI kontinuerligt - tryckspetsar till 200 bar / 2900 PSI
- Medie: Rent dricksvatten (10µ absolut filtrering, ß-värde > 5000)
- Medie och omgivningstemperatur 3° - 50° C / 37° - 122° F (med frysskydd -30° – 50 ° C / -22° – 122° F
- Ventiltyp: sätesventil – läkagefri från trycksida
- Ventilhus i rostfritt stål AISI 304
- NC och NO versioner
- Block för Cetop3 versioner för 1 till 4 funktioner
- Stort urval av elspolar tillgängliga
- Designade för stort antal aktiveringar
- BSP 3/8” och 1/2” anslutningar
Detaljer på 4/3-vägs riktnings/magnetventiler i Cetop 3 eller Cetop 5-anslutna versioner:
Funktion: till/från pilotstyrda sätesventiler 4-sätesprincip, styrs av 4 elektriska spolar
- 2 ventiltyper för flöden upp till 30 eller 60 l/min / 8 och 16 GPM
- Maxtryck. 140 bar / 2000 PSI
- Medie: Rent dricksvatten (10µ absolut filtrering, ß-värde > 5000)
- Medie och omgivningstemperatur 3° - 50° C / 37° - 122° F (med frysskydd -30° – 50 ° C / -22° – 122° F
- Ventilhus i rostfritt stål AISI 304 eller AISI 316
- NC och NO kombinationer finns i flera versioner för olika applikationer
- Blockmontage för Cetop3 och Cetop5 versioner finns med 1 till 4 ventilfunktioner
- Stort urval av elspolar tillgängliga
- Designade för stort antal aktiveringar