High-Pressure Pumps
> High-Pressure Pumps
> Produkter
> Kontakt
 
 
 
 
 

Ventiler

Vi kan erbjuda ett omfattande program av rostfria ventiler för applikationer med höga tryck. 
 
2/2-vägs och 4/3-vägs riktnings/magnetventiler  
>VDH
Reglerventiler som arbetar efter principen nålventiler, och som tillbehör finns de med backventilfunktion.
Tryckreduceringsventil reducerar ingångstrycket till förinställt värde i undersystem
>VRRH
Applikationsanpassade  3/2-vägs magnetventiler
2/2-vägs magnetventil, för rörmontage eller som integrerade block.
>VDHT
Överströmnings/säkerhetsventil för injustering av systemtryck och som skydd mot tryckstötar.
>VRH
Kombinerad avlastningsventil on/off elektrisk och överströmningsventil för hydraulikaggregat.
>VPH
Backventiler  –konisk sätesventil
>VCH