VLT® Drives
> Produkter
> Drives
> Program
> Dokumentation
> Nyheter
> Service
> Om Danfoss Drives
> Software Downloads
> Drive Configurator
> inMotion - VLT Nyhetsbrev
> Registrera dig för Danfoss' nyhetsbrev
> Maila VLT Drives
> Kursprogram
> Kontakta oss
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Avtal

Serviceavtal - med förebyggande underhåll    minskar risken för onödiga driftstopp 

Danfoss Drives serviceavtal ger en högre driftsäkerhet och en ökad trygghet genom förebyggande åtgärder. Anläggningen dokumenteras och därför kan även akuta problem avhjälpas på ett snabbt och effektivt sätt.

Det förebyggande underhållet medför att man minimerar risken för onödiga driftstörningar genom åtgärder innan de blivit ett problem. Utslitna eller utgångna apparater kan bytas ut innan de förorsakar kostsamma driftstopp.

Serviceman

Igångkörning

Genom att programmering och injustering av utrustningen blir utförd av Danfoss egna servicetekniker ger det en hög driftsäkerhet och ökad trygghet. Det minimerar risken att en felaktig eller olämplig programmering eller injustering senare ger driftstörningar och problem. Anläggningen dokumenteras och protokoll lämnas.

Utbildning

Utbildningens målsättning är att ge kursdeltagarna tillräckligt med kunskap i handhavande och funktion av Danfoss frekvensomformare för att kunna ta i drift och optimera motordrifter. Även utnyttja frekvens-omformarens funktioner och möjligheter bättre, samt att få en större möjlighet att kunna identifiera och förebygga driftstörningar.
Serviceman

Förlängd garantitid

Danfoss frekvens-omformare VLT och mjukstartare levereras normalt med 12 månaders garantitid. Garantivillkoren som gäller vid leverans kan förlängas i upp till 5 år. Förlängd garantitid kan beställas i samband med att apparaten beställs eller när som helst under den ordinarie garantitiden.
Core products catalogue

Standard Industriprodukter katalog

Katalog med våra standard produkter för grossister och distributörer.

Visas som I-format