Funktioner och fördelar
Intervall
200-240 V .....1,1 kW - 45 kW
380-480 V .....1,1 kW-1000 kW
525-600 V .....1,1 kW - 90 kW
525-690 V ..... 11 kW - 1,4 MW
Kapslingar
IP 20/chassin, IP 21/NEMA 1, IP 55/NEMA 12 och IP 66/NEMA 4X
Dedikerade HVAC-funktioner Automatisk justering av PI-regulatorer
Den automatiska justeringen av PI-regulatorerna innebär att frekvensomformaren övervakar hur systemet reagerar på korrigeringar som den har gjort och lär sig av detta, så att en precis och stabil drift snabbt kan uppnås.
Automatisk energioptimering
Standardfunktionen AEO ger optimerad motormagnetisering vid alla varvtal och laster. Detta ökar energiutbytet med 5–15 % vid dellaster.
Energiövervakning
VLT® HVAC Drive ger tillgång till fullständig energiförbrukningsinformation, vilket gör att lågeffektiva komponenter i HVAC-systemet kan identifieras.
Automatisk resonansövervakning
Frekvensomformaren kan enkelt ställas in för att undvika frekvensband vid vilka anslutna fläktar skapar resonans i ventilationssystemet. Detta minskar installationstiden och slitaget på systemet.
Fläktremsövervakning
VLT® HVAC Drive kan med hjälp av förhållandet mellan ström och varvtal identifiera en brusten fläktrem på ett pålitligt sätt.
Överkopplingsläge vid brand
I Fire Mode reagerar VLT® HVAC-frekvensomformaren inte på styrsignaler, varningar eller larm. Driften pågår så länge som möjligt tills frekvensomformaren slutligen förstörs av sig själv, allt för att garantera att nödutgångarna hålls fria från rök.
Börvärde för temperatur
VLT® HVAC Drive beräknar den faktiska rumstemperaturen med hjälp av trycket i kylmedierna och justerar kompressordriften därefter, utan att det krävs extra programvara, sensorer eller regulatorer. Den här funktionen gör att det går att använda billigare trycksensorer.
Rörfyllningsläge
Möjliggör reglerad fyllning (med återkoppling) av rör. Förhindrar vattenslag, trasiga vattenrör och avblåsta sprinklerhuvuden.
Pumpkurvslutet upptäcker sprickor och läckage
Denna funktion upptäcker sprickor och läckage. Kurvslutet utlöser ett larm, stänger av pumpen eller utför annan användardefinierad åtgärd.
Skydd mot torrkörning minskar underhållskostnaderna
VLT®HVAC Drive utvärderar hela tiden pumpens skick med utgångspunkt i interna mätningar av frekvens/effekt.
Standardkaskadregulator
Den inbyggda kaskadregulatorn styr upp till tre pumpar med fast huvudpump.
Motorväxling
Denna inbyggda logik kontrollerar växlingen mellan två pumpar i tillämpningar i drift-/energisparläge. Pumpen i energisparläge rör sig, vilket förhindrar att den fastnar. En intern timer säkerställer att pumparna används lika mycket.
Flödeskompensation nFlödeskompensationsfunktionen minskar tryckbörvärdet enligt flödet, vilket sparar energi.
Inledande/avslutande ramp
Den inledande rampen ger pumparna snabb acceleration vid minimalt varvtal, varefter den normala rampen tar vid. Detta förhindrar skador på axiallagren. Tryck- och flödesreglering utan sensorer
Säkerhet
Frekvensomformaren VLT®HVAC kan levereras med säkerhetsstoppfunktion för installation enligt kategori 3 (EN 954-1). Den här funktionen ser till att enheten inte kan starta oavsiktligt.
Tillbehör
Till VLT®HVAC Drive finns ett stort urval tillbehör som passar dina behov. Mer information finns i handboken.
Tillval
Tillval för busskommunikation, användarprogram osv. levereras helt klara för inkoppling.
Displaytillval
Lokal manöverpanel LCP (grafisk och numerisk) Kabel för LCP, 3 m Monteringssats för externt montage av LCP-manöverpanel (LCP)
Tillämpningstillval
Externt kort för 24 V-försörjning
Tillval för seriell kommunikation
Profibus-tillvalskort (MCA-101)DeviceNet-tillvalskort (MCA-104)BALnet (MCA-109) Lonworks (MCA-108)
I/O-tillval
Generellt I/O (MCB 101) Relätillval (MCB 105).
Tillval för extern 24 V DC-försörjning (MCB 107).
Analog I/O med backup för realtidsklocka (MCB-109).
Filter
Övertonsfilter (AHF 005/010 MCE) Sinusvågfilter (MCC 101) dU/dt-filter (MCC 102)
Övriga tillbehör
IP21/NEMA1-sats USB-anslutningskabel till dator Övertonsfilterkabel till dator