Egenskaper och fördelar
VLT® OneGearDrive kan fås i två versioner, OneGearDrive StandardTM för användning i torra eller besvärliga produktionsområden, eller OneGearDrive HygienicTM för användning i områden med högt ställda hygienkrav. Tillexempel där man använder rengöringsmedel eller i ”rena rum”. The perfect solution
Den perfekta lösningen
Den kompakta designen av VLT® OneGearDrive gör att den är särskilt lämplig för användning i transportör och conveyersystem eller maskinutrustningar. Den är designad speciellt för livsmedel och bryggeriindustrin, men erbjuder stora fördelar I alla conveyerapplikationer.
En växelstorlek – täcker allt – minskar behovet av reservdelar
Jämfört med traditionella system, täcker VLT® OneGearDrive alla applikationer med en storlek, och minimerar därigenom antalet varianter. Reducerar behovet av reservdelar och förenklar konstruktionen. Med två motorvarianter, och tre utväxlingsförhållanden, täcker VLT® OneGearDrive alla typiska varianter som förekommer i conveyrar i livsmedels och bryggeriindustrin.
Hög systemverkningsgrad
VLT® OneGearDrive är utrustad med en optimerad kuggväxel, som har högre verkningsgrad än vanligtvis använda snäckväxlar. Hela systemet med, trefas synkron permanentmagnetmotor, växel och frekvensomformare, uppnår en verkningsgrad på upp till 90%, vilket är 25% bättre än i traditionella system.
PM motor
Med VLT® OneGearDrive, rekommenderas PM motor för att uppnå bästa verkningsgrad. Med en verkningsgrad på upp till 90% och högt moment, överträffar OneGearDrive redan de högsta kraven, IE3 super Premium Efficiency class, i det nya EU-regelverket.
Flexibel frekvensomformarplacering OneGearDrive lämpar sig väl både för central och decentraliserade installationer, vilket ger systemdesignern stor flexibilitet. Om frekvensomformaren placeras på växelmotorn eller centralt i apparatskåp, påverkar inte växelmotorns prestanda. Självklart får motorkabelns längd inte vara utanför tillåtna specifikationer.
Välkapslad
IP67 och IP69K (OGD Hygienic) -
för obegränsad användning i områden med högt ställda hygienkrav
IP65 and IP67 (OGD Standard) -
för användning i övriga områden med besvärlig miljö
Hygienisk design: EHEDG godkänd / IPA certifierad
VLT® OneGearDrive Hygienic™ är det ideala valet för applikationer där hygien är särskilt viktigt. Den uppfyller kraven för bästa rengöring och hygiendesign – och är certifieriad enligt EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group). Den kan även fås med helt inkapslad resolver. The OneGearDrive Hygienic klarar rengörings och desinficerings-medel (pH 2..12).
IPA certifierad: The OneGearDrive Hygienic är certifierad för användning I rena rum och för aseptisk fyllning av IPA (Fraunhofer institute) enligt “Air Cleanliness Classification“ DIN EN ISO 14644-1.
Helt släta ytor, Ingen kylfläkt, Inga kylflänsar
I båda versionerna, helt släta ytor, lätt att hålla rent, inga kylflänsar. Förhindrar smutsansamling, och underlättar torkning efter rengöring. Avsaknaden av kylfläkt eliminerar risken för spridning av luftburna bakterier och smutspartiklar till omgivningen.
Långa service intervall
OneGearDrive kör 35000 drifttimmar med varierad belastning före oljebyte – Detta betyder lång drifttid före service, låga underhållskostnader, och låg driftkostnad.
Motor och resolver inkoppling med CleanConnect® anslutning I rostfritt stål (OGD Hygienic)
Möjliggör säker anslutning i blöta miljöer, snabbt utbyte, och rengöring.Den beprövade rostfria anslutningen förenklar eventuellt byte i samband med underhåll.
Hålaxelvarianter
30, 35 and 40 mm möjliggör flexible anpassning till kundstandarder.Rostfritt stål AISI 316Ti.
Prisbelönad design
Designen av VLT® OneGearDrive Hygienic öppnar upp för en helt ny stil och form inom drivteknik. Motor och växel bildar tillsammans en ren, enkel enhet, och produkten vann “the red dot design award 2010” för hög produktkvalitet som visar innovation i form och funktion på ett exemplariskt sätt.
Produkt översikt
• Effektområde 1,5 - 3 kW
• Max. varvtal 3000 RPM @ 250 Hz
• Frekvens max. 250 Hz
• Max ström 7.2 A
Konstanter
• Vridmoment kt = 1,7 Nm/A
• Spänning kc = 120 V / 1000 rpm