2004
VLT® AutomationDrive FC300 introduceras som den första helt modulerbara serien av frekvensomformare utvecklad och tillverkad för att klara alla applikationer.
2001
Danfoss Drives når målet för återanvändning och sortering av avfall två år före tidplanen. Nu återanvänds 65% av allt avfall och endast 25% destrueras.
1999
Danfoss förvärvar Bauer Gearmotors GmbH i Tyskland. USA fabrikerna blir miljöcertifierade.
1996
Fabriken i Gråsten byggs ut och får en yta på 22500 kvadratmeter. Fabriken blir miljöcertifierad.
1995
Danfoss Drives förvärvar Graham Company in Milwaukee, USA. Graham tillverkar varvtalsstyrningar inom HVAC (pumpar och fläktar) i USA.
1982
Danfoss Drives etablerar sig i USA genom att förvärva Hampton Products i Rockford, USA.
1977
Produktionen av VLT flyttar till en helt ny fabrik i Gråsten helt anpassad för elektronik-produktion.
1968
Presenterar Danfoss världens första serie-producerade frekvensomformare för asynkronmotorer.