Miljö
> Miljöpolicy
> Miljöaktiviteter
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Miljöaktiviteter

Danfoss A/S som koncern har sedan ett antal år lagt stor vikt vid intern och extern miljö. Omfattande aktiviteter har länge varit igång för att Danfoss skall vara i främsta ledet i arbetet för en bättre miljö. Då många av företagets produkter i sig bidrar till att skapa en bättre miljö, framför allt genom att styra, mäta och reglera energiflöden, vilket minskar förbrukning och utsläpp d.v.s. sparar på våra resurser, talar vi om "Teknologi för en bättre värld" där vår nya produktgrupp Nessie® vattenhydraulik är ett exempel.
Samtliga divisioner och produktionsenheter har nu fått sina miljösystem ISO 14001 certifierade och EMAS registrerade.

Inom Danfoss A/S har miljöredovisning gjorts sedan 1992 och årsredovisningen för 2001 innehåller en separat redovisning för miljöräkenskap och kan hämtas här.

För en stor del av våra produkter finns miljödeklarationer tillgängliga här.

Kretslopp

Danfoss AB är ansluten till REPA-registret för omhändertagande av emballage.

Av begagnade och eventuellt uttjänta produkter som återsänds till vår serviceshop, återsänds en del till produktfabriken eller repareras och ingår i ett utbytessystem. Produkter som ej är reparerbara demonteras och material såsom järn, aluminium m. m. återförs genom etablerade skrotföretag.

Elektronikprodukter sänds till Tabulator AB i Norrköping för separering och återvinning enligt avtal.

Oljor och andra vätskor som ingår i apparater separeras och omhändertas av etablerade destruktionsföretag.

Allt övrigt avfall sorteras och återgår i kretsloppet eller sänds till förbränning för energiåtervinning.

Core products catalogue

Standard Industriprodukter katalog

Katalog med våra standard produkter för grossister och distributörer.

Visas som I-format