Övriga Danfoss-företag
> Ägarskap
> Associerade företag
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Associerade bolag

Ett associerat bolag är ett bolag där Danfoss har ett betydande inflytande utan att bolaget är ett dotterbolag eller ett samarbetsprojekt (joint venture). Betydande inflytande ger rätt att deltaga i företagets ekonomiska och operativa beslutsgång, dock utan att man har kontroll över dessa beslut.

Vanligtvis handlar det om betydande inflytande när man äger/kontrollerar 20-50% av rösterna i ett bolag.

Danfoss Tantalum Technologies

Danfoss Tantalum Technologies bildades som en främjare av tantalbeläggningar 1996 och har sedan dess betjänat marknaden med innovativa tantallösningar för tekniskt och medicinskt bruk. I dag erbjuder Danfoss marknadens mest omfattande tantalprogram med tantalmetall, tantalkompositer och tantalbeläggningar. Danfoss Tantalum Technologies arbetar både som utvecklare och underleverantör av tantallösningar som framställs enligt högsta produktionsstandarder, inklusive ISO 9001 och ISO 13485.

Danfoss Universe (fd. Danfoss Teknorama)

Sedan 1991 har Danfoss Museum funnits i den gamla bondgården där Danfoss grundare Mads Clausen föddes och startade sitt företag. Muséet visar upp mer än 65 års teknisk utveckling och berättar historien om Mads Clausen. Muséet finns vid företagets huvudkontor i Nordborg, Danmark.

Core products catalogue

Standard Industriprodukter katalog

Katalog med våra standard produkter för grossister och distributörer.

Visas som I-format