| 15 artículo(s) | | | | | | | |
| | Actuadores de 2 vias | HPA2C | Actuador para válvulas de dos vias SPST, 230 V | m3/h | 230 Voltage | - | |
| | Actuadores de 2 vias | HPA2C | Actuador para válvulas de dos vias SPDT, 230 V | m3/h | 230 Voltage | - | |
| | Actuadores de 2 vias | HPA2N | Actuador para válvulas de dos vias, 230 V | m3/h | 230 Voltage | - | |
| | Actuadores de 2 vias | HPA2N | Actuador para válvulas de dos vias, 24 V | m3/h | 24 Voltage | - | |
| | Válvula de zona, 2 vias | HPV0.5 | 1/2", BSP, cuerpo de zapata, rosca hembra, cierre por muelle | 3.3 m3/h | Voltage | - | |
| | Válvula de zona, 2 vias | HPV0.75 | 3/4", BSP, cuerpo de zapata, rosca hembra, cierre por muelle | 8.2 m3/h | Voltage | - | |
| | Válvula de zona, 2 vias | HPV1.0 | 1" ", BSP, cuerpo de zapata, rosca hembra, cierre por muelle | 15.0 m3/h | Voltage | - | |
| | Válvula de zona, 2 vias | HPV15 | 15mm, compresión interna, cuerpo de zapata, cierre por muelle | 3.3 m3/h | Voltage | - | |
| | Válvula de zona, 2 vias | HPV22 | 22mm compresión externa, cuerpo de zapata, cierre por muelle | 8.2 m3/h | Voltage | - | |
| | Válvula de zona, 2 vias | HPV28 | 28mm compresión externa, cuerpo de zapata, cierre por muelle | 15.0 m3/h | Voltage | - | |
| | Válvula de zona, 2 vias | HPV0.75B | 3/4" válvula de 2 vias, cuerpo de paleta, cierre por muelle | 5.8 m3/h | Voltage | - | |
| | Válvula de zona, 2 vias | HPV1.0B | 1" válvula de 2 vias, cuerpo de paleta, cierre por muelle | 7.9 m3/h | Voltage | - | |
| | Válvula de zona, 2 vias | HPV15B | 15 mm comporesión interna, válvula de 2 vias, cuerpo de paleta, cierre por muelle | 3.0 m3/h | Voltage | - | |
| | Válvula de zona, 2 vias | HPV22B | 22 mm comporesión externa, válvula de 2 vias, cuerpo de paleta, cierre por muelle | 5.8 m3/h | Voltage | - | |
| | Válvula de zona, 2 vias | HPV28B | 28 mm comporesión externa, válvula de 2 vias, cuerpo de paleta, cierre por muelle | 7.9 m3/h | Voltage | - | |