| 11 artículo(s) | | | | |
| | RET230 | RET230 | Termostato de ambiente electrónico
con indicador LED | |
| | RET230L | RET230L | Termostato de ambiente electrónico con indicador LED "conectado" y "calefaccion" | |
| | RET230-LS | RET230-LS | Termostato de ambiente electrónico calefacción ó refrigeración con selector Off-Auto. | |
| | RET230NSB | RET230NSB | Termostato de ambiente electronico con indicador de estado "Demanda de calefaccion", contactos libres de tension, reduccion nocturna 5K | |
| | RET24 | RET24 | Termostato de ambiente electrónico
con indicador LED | |
| | RET24VF | RET24VF | Termostato de ambiente electronico con indicador de estado "Demanda de calefaccion", contactos libres de tension | |
| | RET 230-C02 | RET230-C02 | Termostato de ambiente electrónico calefacción y refrigeración con selector OFF/AUTO y Refrigeración/calefacción. | |
| | RET230-C03 | RET230C03 | Termostato ambiente electrónico Calefacción- Refrigeración, con selector Calefacción- OFF-Refrigeración y selector ventilador 3 velocidades. | |
| | RET230 HC3 | RET230 HC-3 | Termostato ambiente digital Aire Acondicionado sistema 4 tuberías y bomba de calor reversible sensor incoporado | |
| | RET230 HC3 | RET230 HCA-3 | Termostato ambiente digital Aire Acondicionado sistema 4 tuberías y bomba de calor reversible sensor a distancia. | |
| | RET230 HCW3 | RET230 HCW-3 | Termostarto de ambiente digital Aire Acondicionado para sistema de 2 tuberías con cambio automático por sonda en tubería. | |