Categorías
> Refrigeración y A/A
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

Sondas

Este grupo de productos comprende sondas de temperatura de superficie y de inmersión de 2 hilos. Todas las conexiones son intercambiables. Para más información acerca de estos productos
Sonda temperatura exterior
>ESMT
Sondas de temperatura ambiente (ESM 10) e impulsión (ESM 11).
>ESM 10- 11
Sonda universal con cable de 2,5 m
>ESMB-12
Sonda de contacto con cable de 2m
>ESMC
Sondas de inmensión de 100 y 250 mm en latón y acero inoidable..
>ESMU