Categorías
> Refrigeración y A/A
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

Reguladores de presión/caudal

Características- DN 15 - 250 mm- kvs 0.4 - 400 m3/h- PN range10, 16, 25, 40 bar- Rango de temperatura máx.120 - 150º C*- Conexióntrosca/ brida- Ajuste...
>Reguladores de presión diferencial
Características- DN 15 - 250 mm- kvs 0.4 - 400 m3/h- PN 16, 25, 40 bar- Rango de Temperatura máx.150º C*- Conexiónrosca / brida- Ajustevariable /fijoL...
>Reguladores de presión diferencial con limitación de caudal
Características- DN 15 - 250 mm- kvs 1.9 - 400 m3/h- PN 10, 16, 25, 40 bar- Rango de temperatura máx.130 - 200º C*- Conexiónrosca / brida- Ajustevaria...
>Reguladores de presión de alivio
Características- DN 15 - 250 mm- kvs 1.0 - 400 m3/h- PN 16, 25, 40 bar- Rango de temperatura máx.150 - 350º C*- Conexiónrosca / brida- AjustevariableL...
>Reguladores reductores de presión
Características- DN 15 - 80 mm- kvs 4.0 - 80 m3/h- PN 16, 25, 40 bar- Rango de temperatura máx.150º C- Conexiónrosca / brida- AjustevariableRegulador...
>Reguladores de presión de seguridad