Categorías
> Refrigeración y A/A
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

AVTA, Válvulas termostáticas con sensor de temperatura

40 artículo(s)

FAQ

  • ¿Tienen ustedes algún dispositivo que refrigere un sistema de calefacción cuando sube la temperatura?
  • ¿Cómo soluciono la reducida funcionalidad de una AVTA después de colocar el sensor en una vaina de inmersión?
  • ¿Pueden utilizarse una AVTA para proteger calderas de biomasa?
  • ¿Qué significa que las válvulas termostáticas son proporcionales y autónomas?
  • ¿Puede sustituirse un tubo capilar de cobre por una versión en acero inoxidable?
  • ¿Una válvula AVTA contiene alguna pieza o sustancia peligrosa?
  • ¿Es necesario desmontar la válvula AVTA de la aplicación para cambiar el elemento termostático?
  • ¿Puede utilizarse una válvula AVTA con agua glicólica?
  • ¿Puedo utilizar una válvula termostática AVTA para regular la temperatura del aire?
  • ¿Puede la presión diferencial a través de una válvula AVTA afectar a su funcionalidad?
  • ¿Por qué es tan importante la posición de montaje del sensor para las AVTA con carga universal?
  • ¿Puedo utilizar una válvula AVTA para fines de calefacción?
  • ¿Qué diferencia hay entre las válvulas AVTA y las AVTB?
  • El sensor de mi válvula AVTA con carga universal solo está sumergido a medias en el medio. ¿Cómo afecta esto al funcionamiento de la válvula?
  • ¿Qué es la desviación para las válvulas termostáticas?
  • ¿Qué es la histéresis de una válvula AVTA?
  • ¿Cuál es el tiempo de reacción de la válvula AVTA a los cambios de temperatura?
  • ¿Qué válvula AVTA me conviene si el aire ambiente contiene H2S, que destruye el tubo capilar?
  • ¿Qué grado de compatibilidad existe entre el cuerpo de la AVTA y el agua desionizada, corrosiva para los metales?
  • ¿Pueden enviarme un certificado 3.1 para una válvula ya entregada?
  • La presión de funcionamiento admisible de la válvula WVTS es de 10 bar. ¿Qué pasará si instalamos WVTS en una aplicación con una presión máxima de 16 bar?
  • ¿Cómo puedo saber la fecha de producción de una válvula AVTA?
  • ¿Es necesario instalar un filtro delante de las válvulas termostáticas?
  • ¿Las válvulas AVTA, FJVA y WVTS poseen aprobación UL o CSA?
  • ¿Existe algún requisito sobre la temperatura del agua de refrigeración para las válvulas de accionamiento termostático?
  • Mi válvula AVTA hace ruido, ¿por qué?
  • ¿Cómo reacciona la AVTA al aceite refrigerante como medio?
  • ¿Puede usarse AVTA para una mezcla de alcohol y agua?
  • ¿Las válvulas termostáticas AVTA, FJVA y WVTS son normalmente cerradas o normalmente abiertas?
  • La temperatura máxima del sensor de la AVTA (intervalo de regulación 0-30 °C) es de 57 °C. ¿Puede descender la temperatura mínima del sensor hasta -40 °C?
  • ¿Dónde puedo conseguir el folleto técnico de las válvulas AVTA?
  • ¿Cómo puedo seleccionar una válvula AVTA del tamaño adecuado?
  • ¿Están homologadas por UL las válvulas AVTA?
  • ¿Qué diferencia hay entre las válvulas AVTA y FJVA?
  • ¿Puede instalarse con cualquier orientación el elemento sensor de las válvulas AVTA?
  • ¿Puede instalarse una válvula AVTA con cualquier orientación?
  • ¿Cómo ajusto la temperatura de una válvula AVTA?
  • ¿Puedo adquirir una AVTA con homologación ATEX?
  • ¿Cómo puedo ajustar la temperatura en una válvula AVTA?
  • ¿Puedo pedir solamente el tubo capilar para una AVTA?