Categorías
> Refrigeración y A/A
> Compresores y unidades condensadoras
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

Termostatos

La gama de termostatos incluye componentes de uso industrial general, así como conmutadores específicos para instalaciones con requisitos especiales.
63 artículo(s)

FAQ

  • ¿Cómo pueden definirse los termostatos con sensores con carga de adsorción?
  • Una vez instalado el interruptor y realizados los ajustes basándose en los valores de la escala, el valor de la presión real del sistema y el valor de la escala no parecen coincidir. ¿Cuál es la razón?
  • ¿Cumplen los productos Danfoss con la directiva RoHS (restricción de sustancias peligrosas)?
  • Estoy buscando el interruptor ON/OFF con la protección IP más alta posible, ¿qué opciones tengo?
  • ¿Cuál es la constante de tiempo en relación con los termostatos?
  • ¿Cómo funciona el rearme manual en relación con los interruptores ON/OFF?
  • ¿Qué significa que un interruptor RT tiene un calificación IP66?
  • ¿Dónde puedo obtener aprobaciones y certificados para los productos Danfoss? Por ejemplo, ¿tienen certificado PED para KP7W?
  • ¿Qué significa SPDT?
  • ¿Cuál es el sistema de contacto más comúnmente utilizado en los interruptores Danfoss?
  • ¿Es posible mejorar el nivel de protección IP para los interruptores KP?
  • ¿Cuál sería la mejor opción como presostato para aplicaciones que requieren una alta repetibilidad, precisión y diferencial ajustable?
  • ¿Cuándo se recomienda utilizar un sistema de contacto chapado en oro?
  • ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los interruptores KPS y CAS?
  • He comprado una vaina del sensor para el termostato KPS con el número de código 060L326266, pero me faltan accesorios.
  • Estoy buscando un número de código de Danfoss y no lo encuentro en ningún catálogo.
  • ¿Cómo puedo mejorar la transferencia de calor si utilizo una vaina de sensor con termostato?
  • ¿Podría enviarle una pieza Danfoss para su reparación?
  • ¿Danfoss oferta productos con certificado ATEX (EEx)?
  • ¿Cuáles son las presiones/temperaturas máximas/mínimas a las cuales pueden ajustarse los interruptores Danfoss?
  • ¿Cuál es la numeración DIN de los terminales?
  • Necesito un repuesto para mi producto. ¿Tienen repuestos?
  • ¿Cómo puedo caracterizar la carga de vapor en el sensor del termostato?
  • ¿Podría explicar el funcionamiento y la forma del sensor del termostato RT 102?
  • ¿Dónde puedo encontrar información técnica sobre interruptores ON/OFF?
  • ¿Puede cambiarse el valor de consigna en un termostato KP preajustado, por ejemplo de 35 ºC a 29 ºC?
  • ¿Cuántos ciclos pueden cumplir los interruptores KP?
  • ¿Por qué no hay información sobre la corrección de escala en el folleto técnico del termostato KP?
  • ¿Cómo influye la temperatura ambiente en los valores de consigna de los termostatos KPS con carga de adsorción?
  • ¿Necesito un suministro energético externo para los interruptores RT?
  • ¿Suministran ustedes productos en todo el mundo?
  • ¿Tienen ustedes un catálogo completo con todos sus productos?
  • ¿Pueden ustedes suministrarnos productos realizados exclusivamente para nosotros?
  • ¿Qué canales de distribución utiliza Danfoss?
  • ¿Puedo visualizar sus existencias a través de Internet?
  • ¿Dónde puedo encontrar planos técnicos de los productos Danfoss?
  • ¿A quién remito mis consultas comerciales o de tipo técnico?
  • ¿Tienen ustedes existencias a nivel local?
  • ¿Puedo comprar el sensor de un termostato RT como repuesto?
  • ¿Dónde puedo encontrar sus fichas técnicas?
  • ¿Disponen de sitios web locales en mi idioma?
  • ¿Pueden hacerse pedidos por Internet?
  • ¿Danfoss opera en todo el mundo?
  • ¿Danfoss es una empresa alemana?
  • ¿Hay alguna forma de saber si se ha perdido carga en un termostato?
  • ¿Cómo puedo conectar una válvula solenoide con un presostato/termostato?
  • Estoy buscando un termostato KP para una carga pequeña: 10 mA a 110 V CC. ¿Es preferible utilizar contactos de oro para esta aplicación?
  • ¿Dónde puedo encontrar información técnica sobre sus productos?
  • ¿Qué termostato debería utilizar para controlar la temperatura de una sala de máquinas?
  • Se puede reconocer si una RT tiene instalados fuelles dobles solo con verla desde fuera?
  • ¿Qué necesito saber para elegir el producto adecuado?
  • ¿Incluyen los termostatos de Danfoss vainas del sensor?
  • ¿Puedo obtener planes de control de calidad, esquemas de procesos, especificaciones de materiales y FMEA de los productos de Danfoss?
  • ¿Cómo puedo mejorar el tiempo de respuesta de un termostato?
  • ¿Qué hago si necesito una reacción muy rápida ante los cambios de temperatura?
  • ¿Cuál es el tiempo de respuesta de los termostatos de Danfoss?
  • ¿Pueden enviarme documentación, folletos o catálogos de sus productos?
  • He realizado un pedido a través de la plataforma de correo electrónico. ¿Podrían comprobar las fechas de entrega e informarme sobre la fecha de entrega más próxima posible?
  • ¿Puedo descargarme aprobaciones de productos y certificaciones de los sitios web de Danfoss?
  • ¿Se pueden adquirir solamente los contactos de los interruptores RT?
  • ¿Dónde puedo encontrar la fecha de fabricación de termostatos y presostatos?
  • ¿Con qué medios pueden utilizarse los productos de Danfoss?
  • ¿Qué interruptores debería utilizar para agua marina u otros medios con partículas o depósitos?