Categorías
> Refrigeración y A/A
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

Válvulas solenoides

113 artículo(s)

FAQ

  • ¿Por qué no se cierra la válvula?
  • ¿Pueden funcionar por sí solas las válvulas solenoides Danfoss o tengo que comprar otros componentes?
  • ¿Qué clasificación IP tienen las válvulas?
  • ¿Qué ha pasado con los números de código de las válvulas con aprobación WRc?
  • ¿Por qué no se abre la válvula solenoide?
  • ¿Por qué hace ese ruido la válvula solenoide (zumbido)?
  • Tengo aquí una bobina, ¿qué válvula puedo utilizar?
  • ¿Pueden ustedes suministrar bobinas de válvula para zonas peligrosas?
  • ¿Qué es el valor kv?
  • ¿Qué diferencia hay entre las válvulas solenoides accionadas directamente y las servoaccionadas?
  • ¿Para qué medios son aptas sus válvulas solenoides?
  • Necesito un repuesto para mi producto. ¿Tienen repuestos?
  • Si mi sistema tiene contrapresión, ¿debería tomar precauciones?
  • ¿Dónde puedo obtener aprobaciones y certificados para los productos Danfoss? Por ejemplo, ¿tienen certificado PED para KP7W?
  • ¿Cumplen los productos Danfoss con la directiva RoHS (restricción de sustancias peligrosas)?
  • Estoy buscando un número de código de Danfoss y no lo encuentro en ningún catálogo.
  • Necesito una válvula solenoide para una máquina para utilizarla en América del Norte, ¿tienen alguna?
  • ¿Podría enviarle una pieza Danfoss para su reparación?
  • ¿Puedo comprobar si mi válvula solenoide funciona correctamente sin necesidad de instalarla en el sistema?
  • ¿Ofrecen ustedes válvulas de vapor completas con su bobina?
  • ¿Qué válvula me conviene utilizar para aliviar la presión en un sistema abierto de alta presión?
  • ¿Los números de código de las válvulas solenoides EV220B son los mismos que los de las anteriores válvulas EVSI?
  • ¿Qué válvula elijo para un fluido agresivo?
  • ¿Puede suministrar Danfoss una válvula solenoide con la bobina montada?
  • ¿Puedo utilizar la EV220B con cloro?
  • ¿Qué válvula solenoide debería escoger si no estoy seguro de la presión diferencial de la aplicación?
  • No estoy seguro de las condiciones de presión en la instalación y necesito una válvula solenoide de 1 pulgada (2,54 cm) de tamaño, ¿cuál debería escoger?
  • ¿Ofrece Danfoss un temporizador para válvulas solenoides?
  • ¿Puedo comprar válvulas Concordia?
  • ¿Danfoss oferta productos con certificado ATEX (EEx)?
  • ¿Tienen ustedes kits de repuestos para las válvulas EV?
  • ¿Pueden ustedes suministrar la válvula Danfoss con designación de tipo WKB?
  • ¿Tienen ustedes una válvula solenoide Danfoss con el número de código 018F7251?
  • ¿Qué diferencia hay entre las válvulas solenoides EV220A y EV220B?
  • ¿Es posible encargar válvulas solenoides de vapor EV225B sin bobina?
  • Me gustaría excitar mi válvula solenoide durante un periodo corto con una secuencia controlada. ¿Cómo podría hacerlo?
  • ¿Es posible encargar solamente la bobina para válvulas solenoides de vapor Danfoss?
  • Mi válvula solenoide o bobina hace un ruido desagradable, ¿qué puedo hacer para solucionarlo?
  • ¿Tienen ustedes válvulas solenoides para compresores de aire?
  • ¿Puedo utilizar las válvulas solenoides EV220B para aplicaciones de vapor?
  • Me gustaría encargar una válvula solenoide con el número estampado 446U5252 y no lo encuentro en su sistema.
  • ¿Cómo puedo notar si la bobina de la válvula está excitada?
  • ¿Suministran ustedes productos en todo el mundo?
  • ¿Tienen ustedes un catálogo completo con todos sus productos?
  • ¿Pueden ustedes suministrarnos productos realizados exclusivamente para nosotros?
  • ¿Qué canales de distribución utiliza Danfoss?
  • ¿Puedo visualizar sus existencias a través de Internet?
  • ¿Dónde puedo encontrar planos técnicos de los productos Danfoss?
  • ¿Podría utilizar cualquier bobina Danfoss para las válvulas de la serie B?
  • ¿Qué es la presión diferencial?
  • ¿Qué es el golpe de ariete?
  • Necesito una EV220B de 1,27 cm para un sistema de agua abierto. ¿Cuál debería escoger?
  • ¿Qué significa servoaccionado? ¿Tiene que ver con servocontrol?
  • ¿Puedo montar la válvula EV220B orientada hacia abajo?
  • He montado una válvula EV220B en el circuito de agua caliente de un sistema de calefacción. La válvula no se abre. ¿Está defectuosa?
  • ¿Pueden utilizarse válvulas solenoides Danfoss en instalaciones de gas natural?
  • He encargado una válvula EV220B normalmente abierta, pero si soplo a través de la válvula, está cerrada. ¿Tengo una válvula normalmente cerrada?
  • ¿Cómo puedo comprobar si mi válvula solenoide es normalmente cerrada o normalmente abierta?
  • ¿Puedo encargar solamente la parte superior de un cuerpo de válvula como repuesto?
  • ¿A quién remito mis consultas comerciales o de tipo técnico?
  • ¿Qué diferencias hay entre válvulas accionadas directamente, servoaccionadas y de elevación asistida?
  • ¿Por qué no ofrece Danfoss válvulas EV250B en tamaños mayores de 1 pulgada (2,54 cm)?
  • ¿Por qué la válvula solenoide EV220B es más cara que la EV220A?
  • ¿Tienen ustedes existencias a nivel local?
  • ¿Puedo comprar el sensor de un termostato RT como repuesto?
  • ¿Dónde puedo encontrar sus fichas técnicas?
  • ¿Disponen de sitios web locales en mi idioma?
  • ¿Pueden hacerse pedidos por Internet?
  • ¿AM230C es una válvula Danfoss?
  • ¿Danfoss opera en todo el mundo?
  • ¿Danfoss es una empresa alemana?
  • ¿Puedo encargar una válvula solenoide con una bobina de 380 V CA ensamblada?
  • ¿Disponen de alguna válvula conforme con la norma EN161?
  • ¿Puedo probar el funcionamiento de una válvula solenoide moviendo arriba y abajo la bobina excitada?
  • ¿Cómo puedo conectar una válvula solenoide con un presostato/termostato?
  • ¿Qué tipo de material de membrana es apropiado para el glicol?
  • ¿Puedo utilizar EPDM como material de sellado para aire?
  • Mi válvula solenoide no funciona. ¿Cuál puede ser el problema?
  • La válvula solenoide EV250B presenta fugas. ¿Qué debo hacer?
  • ¿Puede encargarse una versión normalmente abierta de la válvula solenoide EV220B 65-100 Cl?
  • ¿Cómo puedo sustituir el 032U7328?
  • Monto sistemas de suspensión de aire para coches. ¿Dispone Danfoss de alguna válvula solenoide para este tipo de aplicación?
  • Tengo una válvula solenoide Danfoss en su versión normalmente abierta. ¿Puedo cambiar esta válvula a la versión normalmente cerrada?
  • ¿Qué diferencia hay entre las válvulas EV220B y EV250B?
  • Estoy buscando una válvula de gas para aplicación de argón en un sistema cerrado. ¿Qué válvula podría utilizar?
  • ¿Puede enviarme un certificado UL para la EV220A y una bobina de la serie A?
  • ¿Se corresponde el valor Kv con el valor del caudal?
  • ¿Dónde puedo encontrar información técnica sobre sus productos?
  • ¿Puedo adquirir por separado un filtro piloto para válvulas solenoides con brida EV220B 65-100 CI?
  • ¿Se puede instalar una EV220B (serie 15-50) en tuberías verticales?
  • ¿Ofrece Danfoss homologación KIWA, necesaria para aprobar el módulo de bombas de agua, para válvulas solenoides?
  • ¿Qué válvula solenoide debería elegir para el glicol como medio?
  • Dispongo de una EV220B 25B que no se cierra correctamente. ¿Debería desatornillar el orificio de compensación para cerrarlo?
  • ¿Qué necesito saber para elegir el producto adecuado?
  • ¿Son válidos los valores Kv de las válvulas solenoides para el aire comprimido?
  • ¿Puedo obtener planes de control de calidad, esquemas de procesos, especificaciones de materiales y FMEA de los productos de Danfoss?
  • ¿Pueden enviarme documentación, folletos o catálogos de sus productos?
  • He realizado un pedido a través de la plataforma de correo electrónico. ¿Podrían comprobar las fechas de entrega e informarme sobre la fecha de entrega más próxima posible?
  • ¿Qué válvula solenoide debería elegir para duchas?
  • ¿Ofrece Danfoss alguna solución para control de la presión de compresores helicoidales?
  • Trabajo con vapor y la válvula solenoide de Danfoss EV225B no dispone de un flujo suficiente. ¿Me pueden recomendar otra opción?
  • ¿Qué tipo de bobina es compatible con la válvula EV220B?
  • ¿Qué bobina debería utilizar para obtener una válvula normalmente abierta?
  • ¿Tienen alguna válvula solenoide para aire, 24 V CC y 1/4" de rosca a ambos lados?
  • ¿Puedo obtener válvulas solenoides de Danfoss adecuadas para el agua marina?
  • ¿Puedo descargarme aprobaciones de productos y certificaciones de los sitios web de Danfoss?
  • ¿Son adecuadas las válvulas EV250B para vacío?
  • ¿Qué significa «solenoide»?
  • ¿Puedo utilizar una válvula EV220B para vacío?
  • Tengo una válvula EV210 que no se abre en un sistema de agua abierto. ¿Cuál puede ser el problema?
  • Creo que la bobina de la válvula se ha cortocircuitado debido al agua. ¿Puedo solicitar una junta tórica para instalarla bajo la bobina?
  • ¿Están certificadas sus válvulas para su utilización con agua?
  • ¿Con qué medios pueden utilizarse los productos de Danfoss?