Categorías
> Refrigeración y A/A
> Compresores y unidades condensadoras
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

BCP, Controlador de presión/Limitador de presión

32 artículo(s)

FAQ

  • ¿Pueden utilizarse los presostatos Danfoss con agua de mar como medio?
  • Una vez instalado el interruptor y realizados los ajustes basándose en los valores de la escala, el valor de la presión real del sistema y el valor de la escala no parecen coincidir. ¿Cuál es la razón?
  • ¿Es posible utilizar presostatos Danfoss con oxígeno como medio?
  • Estoy buscando el interruptor ON/OFF con la protección IP más alta posible, ¿qué opciones tengo?
  • ¿Qué tipos de presostatos poseen la aprobación de la directiva de equipos a presión (PED)?
  • ¿Qué interruptor ON/OFF posee la resistencia más alta a las vibraciones?
  • ¿Cómo funciona el rearme manual en relación con los interruptores ON/OFF?
  • En mi aplicación hay pulsaciones. ¿Qué presostato me conviene?
  • ¿Tiene Danfoss presostatos especiales aptos para aplicaciones de calderas de vapor?
  • ¿Tiene Danfoss presostatos especiales aptos para funcionar con agua marina como medio?
  • ¿Qué significa SPDT?
  • ¿Cuál es el sistema de contacto más comúnmente utilizado en los interruptores Danfoss?
  • ¿Cuál es la mejor opción entre los presostatos para aplicaciones marinas con medios de altas pulsaciones?
  • ¿Cuál sería la mejor opción como presostato para aplicaciones que requieren una alta repetibilidad, precisión y diferencial ajustable?
  • ¿Cuándo se recomienda utilizar un sistema de contacto chapado en oro?
  • ¿Tienen un presostato para aplicaciones de vapor con aprobación PED?
  • ¿Qué clase de presostato puedo escoger para una bomba de agua?
  • ¿Cuáles son las presiones/temperaturas máximas/mínimas a las cuales pueden ajustarse los interruptores Danfoss?
  • ¿Cuál es la numeración DIN de los terminales?
  • ¿Dónde puedo encontrar información técnica sobre interruptores ON/OFF?
  • ¿Disponen de presostatos en acero inoxidable?
  • ¿Un presostato de tipo fuelle es mejor que uno accionado por diafragma?
  • ¿Existe algún dispositivo para medir el nivel de líquido en un depósito abierto?
  • ¿Puedo utilizar RT u otros presostatos en aplicaciones de vapor?
  • Estoy buscando un presostato sencillo para arrancar mi compresor trifásico. ¿Cuál debo elegir?
  • ¿Pueden confirmar que Danfoss no utiliza «deca-BDE» en sus presostatos?
  • ¿Cómo puedo controlar cuándo tengo que cambiar el elemento de mi filtro?
  • ¿Dispone Danfoss de algún producto para controlar el vacío de una bomba de vacío?
  • ¿Disponen de presostatos con certificaciones "GOST" para el mercado ruso?
  • ¿Cuentan los presostatos de Danfoss con certificaciones UL, CSA y ETL?
  • ¿Dónde puedo encontrar la fecha de fabricación de termostatos y presostatos?
  • ¿Qué interruptores debería utilizar para agua marina u otros medios con partículas o depósitos?