Categorías
> Refrigeración y A/A
> Compresores y unidades condensadoras
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

Presostatos

La gama de presostatos incluye componentes de uso industrial general, así como conmutadores específicos para instalaciones con requisitos especiales.
82 artículo(s)

FAQ

  • ¿Pueden utilizarse los presostatos Danfoss con agua de mar como medio?
  • Una vez instalado el interruptor y realizados los ajustes basándose en los valores de la escala, el valor de la presión real del sistema y el valor de la escala no parecen coincidir. ¿Cuál es la razón?
  • ¿Es posible utilizar presostatos Danfoss con oxígeno como medio?
  • ¿Cumplen los productos Danfoss con la directiva RoHS (restricción de sustancias peligrosas)?
  • Estoy buscando el interruptor ON/OFF con la protección IP más alta posible, ¿qué opciones tengo?
  • ¿Qué significa «principio de funcionamiento proporcional» en los presostatos KPI?
  • ¿Qué tipos de presostatos poseen la aprobación de la directiva de equipos a presión (PED)?
  • ¿Qué significa que los interruptores RT tienen un «funcionamiento a prueba de fallos»?
  • ¿Qué interruptor ON/OFF posee la resistencia más alta a las vibraciones?
  • ¿Cuál es el alcance de presión máximo de los interruptores MBC?
  • ¿Cómo funciona el rearme manual en relación con los interruptores ON/OFF?
  • ¿Qué es la franja neutra (o zona neutra)?
  • En mi aplicación hay pulsaciones. ¿Qué presostato me conviene?
  • ¿Qué significa que un interruptor RT tiene un calificación IP66?
  • ¿Dónde puedo obtener aprobaciones y certificados para los productos Danfoss? Por ejemplo, ¿tienen certificado PED para KP7W?
  • En los presostatos RT, ¿qué significan las letras A, W, B y S en la designación de tipo?
  • ¿Tiene Danfoss presostatos especiales aptos para aplicaciones de calderas de vapor?
  • ¿Tiene Danfoss presostatos especiales aptos para funcionar con agua marina como medio?
  • ¿Cómo puedo proteger un presostato MBC instalado contra los picos de presión excesivos?
  • ¿Qué significa SPDT?
  • ¿Cuál es el sistema de contacto más comúnmente utilizado en los interruptores Danfoss?
  • ¿Cuál es la mejor opción entre los presostatos para aplicaciones marinas con medios de altas pulsaciones?
  • ¿Es posible mejorar el nivel de protección IP para los interruptores KP?
  • ¿Cuál sería la mejor opción como presostato para aplicaciones que requieren una alta repetibilidad, precisión y diferencial ajustable?
  • ¿Qué diferencia hay entre los interruptores MBC 5000 y MBC 5100?
  • ¿Cuándo se recomienda utilizar un sistema de contacto chapado en oro?
  • ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los interruptores KPS y CAS?
  • Estoy buscando un número de código de Danfoss y no lo encuentro en ningún catálogo.
  • ¿Podría enviarle una pieza Danfoss para su reparación?
  • ¿Tienen un presostato para aplicaciones de vapor con aprobación PED?
  • ¿Danfoss oferta productos con certificado ATEX (EEx)?
  • ¿Qué clase de presostato puedo escoger para una bomba de agua?
  • ¿Cuáles son las presiones/temperaturas máximas/mínimas a las cuales pueden ajustarse los interruptores Danfoss?
  • ¿Cuál es la numeración DIN de los terminales?
  • Necesito un repuesto para mi producto. ¿Tienen repuestos?
  • ¿Se puede reemplazar el diafragma en el presostato CS?
  • ¿Los presostatos KP, KPI y KPS son aptos para medios líquidos?
  • ¿Dónde puedo encontrar información técnica sobre interruptores ON/OFF?
  • ¿De qué material están hechos los conectores roscados de 6,35 mm en los presostatos KP?
  • ¿Cuántos ciclos pueden cumplir los interruptores KP?
  • ¿Puedo sellar el ajuste de un presostato KP?
  • ¿Cuál es la precisión de la escala de los interruptores KP?
  • ¿Necesito un suministro energético externo para los interruptores RT?
  • ¿Suministran ustedes productos en todo el mundo?
  • ¿Tienen ustedes un catálogo completo con todos sus productos?
  • ¿Pueden ustedes suministrarnos productos realizados exclusivamente para nosotros?
  • ¿Qué canales de distribución utiliza Danfoss?
  • ¿Puedo visualizar sus existencias a través de Internet?
  • ¿Dónde puedo encontrar planos técnicos de los productos Danfoss?
  • ¿A quién remito mis consultas comerciales o de tipo técnico?
  • ¿Tienen ustedes existencias a nivel local?
  • ¿Dónde puedo encontrar sus fichas técnicas?
  • ¿Disponen de sitios web locales en mi idioma?
  • ¿Pueden hacerse pedidos por Internet?
  • ¿Danfoss opera en todo el mundo?
  • ¿Danfoss es una empresa alemana?
  • ¿Disponen de presostatos en acero inoxidable?
  • ¿Cuál es el procedimiento para ajustar un presostato MBC?
  • ¿Un presostato de tipo fuelle es mejor que uno accionado por diafragma?
  • ¿Cómo puedo conectar una válvula solenoide con un presostato/termostato?
  • ¿Existe algún dispositivo para medir el nivel de líquido en un depósito abierto?
  • ¿Puedo utilizar RT u otros presostatos en aplicaciones de vapor?
  • ¿Cómo puedo ajustar el diferencial en un presostato CS?
  • Estoy buscando un presostato sencillo para arrancar mi compresor trifásico. ¿Cuál debo elegir?
  • ¿Pueden confirmar que Danfoss no utiliza «deca-BDE» en sus presostatos?
  • ¿Puedo utilizar el presostato RT del tipo RT 112 con combustible de biomasa?
  • ¿Cómo puedo controlar cuándo tengo que cambiar el elemento de mi filtro?
  • ¿Dónde puedo encontrar información técnica sobre sus productos?
  • ¿Dispone Danfoss de algún producto para controlar el vacío de una bomba de vacío?
  • ¿Disponen de presostatos con certificaciones "GOST" para el mercado ruso?
  • Se puede reconocer si una RT tiene instalados fuelles dobles solo con verla desde fuera?
  • ¿Qué necesito saber para elegir el producto adecuado?
  • ¿Puedo obtener planes de control de calidad, esquemas de procesos, especificaciones de materiales y FMEA de los productos de Danfoss?
  • ¿Cuentan los presostatos de Danfoss con certificaciones UL, CSA y ETL?
  • ¿Pueden enviarme documentación, folletos o catálogos de sus productos?
  • He realizado un pedido a través de la plataforma de correo electrónico. ¿Podrían comprobar las fechas de entrega e informarme sobre la fecha de entrega más próxima posible?
  • ¿Ofrece Danfoss alguna solución para control de la presión de compresores helicoidales?
  • ¿Puedo descargarme aprobaciones de productos y certificaciones de los sitios web de Danfoss?
  • ¿Se pueden adquirir solamente los contactos de los interruptores RT?
  • ¿Dónde puedo encontrar la fecha de fabricación de termostatos y presostatos?
  • ¿Con qué medios pueden utilizarse los productos de Danfoss?
  • ¿Qué interruptores debería utilizar para agua marina u otros medios con partículas o depósitos?