Categorías
> Refrigeración y A/A
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

Contactores & Arrancadores de motor

75 artículo(s)

FAQ

  • ¿Qué tiene de particular el arrancador para compresores MCI? ¿Puedo utilizar un arrancador suave MCI «normal» para arrancar suavemente un compresor?
  • ¿Puede utilizarse el arrancador suave MCI como interruptor o tengo que instalar también un contactor?
  • ¿Por qué el arrancador suave MCI sólo controla 2 de las 3 fases?
  • ¿Qué es un «tiristor» y que significa «LTE»?
  • ¿Por qué los MCI 15 y MCI 25 no presentan derivación integrada de los semiconductores?
  • ¿Qué significa «detección automática de pérdida de fase»?
  • ¿Por qué la fase no controlada siempre está «activa» en la caja de terminales del motor?
  • ¿Qué es la tensión de control?
  • ¿Puedo comprar un C 6?
  • ¿Por qué es necesario un cuarto polo?
  • ¿Qué es un polo?
  • Necesito un repuesto para mi producto. ¿Tienen repuestos?
  • ¿Dónde puedo obtener aprobaciones y certificados para los productos Danfoss? Por ejemplo, ¿tienen certificado PED para KP7W?
  • ¿Cumplen los productos Danfoss con la directiva RoHS (restricción de sustancias peligrosas)?
  • ¿Cómo puedo conectar un disyuntor CTI a un contactor CI?
  • Necesito un temporizador estrella-triángulo tipo YTI.
  • ¿Tienen ustedes un arrancador de motor suave para 100 CV?
  • Estoy buscando un número de código de Danfoss y no lo encuentro en ningún catálogo.
  • Estoy buscando un producto Danfoss, modelo USC6000, pero no lo encuentro en sus catálogos.
  • ¿Podría enviarle una pieza Danfoss para su reparación?
  • ¿Puedo conseguir un CI 5, certificado para uso marino?
  • Estoy buscando una bomba del tipo APP.
  • ¿Tienen ustedes contactores tipo CL?
  • Estoy buscando flujómetros Danfoss MASSFLO y MAGFLO.
  • Estoy buscando una válvula de mariposa Danfoss.
  • ¿Suministran ustedes productos en todo el mundo?
  • ¿Tienen ustedes un catálogo completo con todos sus productos?
  • ¿Pueden ustedes suministrarnos productos realizados exclusivamente para nosotros?
  • ¿Qué canales de distribución utiliza Danfoss?
  • ¿Puedo visualizar sus existencias a través de Internet?
  • ¿Dónde puedo encontrar planos técnicos de los productos Danfoss?
  • ¿Disponen ustedes de relés de estado sólido en su gama?
  • He montado un arrancador suave MCI C en mi compresor de aire. ¿Por qué no funciona?
  • ¿Cómo puedo escoger el arrancador suave correcto?
  • ¿A quién remito mis consultas comerciales o de tipo técnico?
  • ¿Tienen ustedes existencias a nivel local?
  • ¿Dónde puedo encontrar sus fichas técnicas?
  • ¿Disponen de sitios web locales en mi idioma?
  • ¿Pueden hacerse pedidos por Internet?
  • ¿Pueden darme los datos fundamentales de Danfoss?
  • ¿Danfoss opera en todo el mundo?
  • ¿Danfoss es una empresa alemana?
  • Estoy buscando una bomba de aceite hidráulico.
  • Estoy buscando un minicontactor CI 4.
  • ¿Cuándo se recomienda utilizar contactores electrónicos de tipo ECI?
  • ¿Tienen alguna protección interna los arrancadores suaves?
  • ¿Cuál es la corriente de sobrecarga máxima de los arrancadores suaves?
  • Tengo una aplicación de motor de 21 kW con arrancador de estrella-triángulo. ¿Cómo puedo cambiar a un arrancador suave de la forma más económica posible?
  • ¿Cómo puedo controlar la velocidad de los ventiladores con motores monofásicos?
  • ¿Está disponible el contacto 037H0115, tipo CB-DC?
  • ¿Qué es la clase de disparo?
  • ¿Qué es el modo de disparo por ráfagas en los contactores electrónicos ACI y ECI?
  • ¿Por qué se ha retrasado mi envío si vi en la plataforma de comercio electrónico que se confirmaba el plazo de 2 semanas para la entrega?
  • ¿Cuál es la cantidad máxima de arranques y paradas de mi arrancador suave TCI?
  • ¿Dónde puedo encontrar información técnica sobre sus productos?
  • ¿Proporciona un relé de sobrecarga térmica una protección completa para el motor?
  • ¿Qué tipo de relé de sobrecarga térmica debería utilizar para el contacto CI 20?
  • ¿Cuáles son los contactos de espejo y los contactos de unión mecánica?
  • ¿Qué son los contactos bifurcados en H?
  • ¿Cómo puede controlarse el funcionamiento de la bobina CI 210 EI?
  • ¿Puede Danfoss proporcionar una bobina de 24 V/50 Hz para un contactor CI 180?
  • ¿Cuál es la diferencia entre las familias MCI xx y MCI xx C?
  • ¿Por qué se deriva el arrancador suave en régimen permanente?
  • ¿Tiene la serie MCI-CH protección frente al cambio de fase?
  • ¿Qué diferencia hay entre las categorías AC-3 y AC-4?
  • ¿Qué diferencia hay entre las categorías de uso "AC-" y por qué son tan importantes?
  • ¿Cuál es la categoría de utilización de los contactores utilizados para conmutar bombillas de tubo?
  • ¿Cómo debo interpretar un índice de calificación MCI AC-53b?
  • ¿Cómo debo interpretar un índice de calificación MCI Ac-53a?
  • ¿Qué significa AC-53a y AC-53b y cuál es la diferencia entre ellas?
  • ¿Puedo obtener planes de control de calidad, esquemas de procesos, especificaciones de materiales y FMEA de los productos de Danfoss?
  • ¿Pueden enviarme documentación, folletos o catálogos de sus productos?
  • He realizado un pedido a través de la plataforma de correo electrónico. ¿Podrían comprobar las fechas de entrega e informarme sobre la fecha de entrega más próxima posible?
  • ¿Puedo descargarme aprobaciones de productos y certificaciones de los sitios web de Danfoss?
  • ¿Dónde puedo encontrar el número de pedido para TI 16C?