¿Por qué no se cierra la válvula?
Respuesta: Problemas con la válvula:
• Compruebe si hay suciedad en el orificio principal.
• Compruebe si existen daños en el exterior de la válvula, por ejemplo si se ha caído
(Tubo de armadura doblado)
• Compruebe si la conexión del orificio de equalización está bloqueada por suciedad o depósitos.
- Compruebe el filtro piloto o las perforaciones piloto.
- La armadura está atascada en el tubo de la armadura.
• Compruebe si el funcionamiento del diafragma se ve limitado
- por el desgaste o la dilatación (por ejemplo, la membrana de EPDM está en contacto con aceite)
Problemas con la bobina (solo versiones normalmente abiertas):
• No hay tensión en la bobina
- Levante ligeramente la bobina y compruebe si ofrece resistencia. - Recuerde: Nunca saque una bobina sometida a tensión, ya que podría quemarse.
• Tensión/frecuencia incorrectas
- Asegúrese de que los datos de la bobina sean los mismos que los datos de la instalación. Mida la tensión de funcionamiento de la bobina.
- Variación admisible en la tensión:
- V±10 % para bi-frecuencia; aplicaciones CC y normalmente abierta
- +10 % / -15 % para CA en tensiones de una sola frecuencia
- Si es necesario, sustituya la bobina por otra de la versión correcta.
• Bobina quemada
- ¿Por qué se ha quemado la bobina?
- Presión diferencial demasiado alta (la válvula no se abre y por eso se consume demasiada energía)
- Temperatura ambiente o del medio demasiado elevada, fuera de la especificación. - Humedad en la bobina (la clasificación IP de la bobina no es apta para la aplicación)
¿Pueden funcionar por sí solas las válvulas solenoides Danfoss o tengo que comprar otros componentes?
Respuesta: Todas las válvulas solenoides necesitan bobinas eléctricas para funcionar.
El tipo de bobina que recomendamos con la válvula depende de sus requisitos de tensión y de otros criterios. Las opciones pueden consultarse en el folleto técnico correspondiente. También ofrecemos válvulas con la bobina ya montada.
A menudo, se demanda también un conector para enchufar en la bobina y conectar la válvula a los dispositivos eléctricos. Con frecuencia recomendamos un filtro con las válvulas solenoides, preferiblemente un modelo con un elemento extraíble que pueda limpiarse.
También recomendamos una válvula de retención en caso de que la de solenoide haya de estar expuesta a presión de retroceso. Todas las válvulas solenoides Danfoss poseen conexiones roscadas hembras.
¿Qué clasificación IP tienen las válvulas?
Respuesta: Las clasificaciones IP se refieren al conector de cable enchufado a la bobina de solenoide. Danfoss puede suministrar conectores de cable y bobinas desde IP00 (sin conector), IP20 (tapa protectora de plástico), IP43 (solo bobinas de vapor), IP65 (conector DIN estándar) o IP67 (caja de terminales Danfoss estándar). La clasificación IP es la protección del conector contra la penetración de humedad y mecánica. El primer número hace referencia a la penetración mecánica y el segundo es la penetración de humedad: cuanto mayor es el número, mayor es la protección.
Nuestras bobinas IP67 pueden soportar la inmersión bajo el agua a una profundidad de 1 m durante un período de media hora.
¿Por qué no se abre la válvula solenoide?
Respuesta: Problemas con la bobina:
• No hay tensión en la bobina
- Compruebe si la válvula está abierta o cerrada cuando no está excitada (normalmente abierta o normalmente cerrada): Utilice un detector magnético.
- Levante ligeramente la bobina y compruebe si ofrece resistencia.
- Recuerde: No extraiga nunca una bobina sometida a tensión, ya que podría quemarse.
• La bobina no recibe alimentación eléctrica (versión normalmente cerrada): compruebe los contactos de relé, las conexiones de alimentación y los fusibles.
• Tensión/frecuencia incorrectas
- Asegúrese de que los datos de la bobina sean los mismos que los datos de la instalación. Mida la tensión de funcionamiento de la bobina.
- Variación admisible en la tensión:
- V±10 % para bi-frecuencia; aplicaciones CC y normalmente abierta
- +10 % / -15 % para CA en tensiones de una sola frecuencia
- Si es necesario, sustituya la bobina por otra de la versión correcta.
• Bobina quemada
- ¿Por qué se ha quemado la bobina?
- Presión diferencial demasiado alta (la válvula no se abre y, con ello, consume demasiada energía)
- Temperatura ambiente o del medio demasiado elevada, fuera de la especificación.
- Humedad en la bobina (la clasificación IP de la bobina no es apta para la aplicación)
Problemas con la válvula:
• Compruebe si existen daños en el exterior de la válvula, por ejemplo si se ha caído
(tubo de la armadura doblado)
• Conexión piloto bloqueada por suciedad o depósitos.
- Compruebe el orificio de ecualización
- Finalmente, el filtro piloto o las perforaciones piloto
- La armadura está atascada en el tubo de armadura
• El funcionamiento del diafragma se ve limitado
- por el desgaste o la dilatación (EPDM en contacto con aceite)
¿Por qué hace ese ruido la válvula solenoide (zumbido)?
¿Cómo influye una bobina con una potencia de salida especificada más alta en el MOPD
(diferencial de presión de apertura máximo)?
Tengo aquí una bobina, ¿qué válvula puedo utilizar?
Respuesta: Si se trata de una bobina de válvula solenoide Danfoss, puede utilizar cualquier válvula apta para su aplicación. Danfoss tiene dos sistemas de bobina principales: Tipo A, un sistema de bobina compacta de 9 mm, normalmente negra, apto para todas las válvulas con la A como 6º carácter de su designación, por ejemplo EV220A. Las bobinas de tipo B, de 13.5 mm, son normalmente de color azul y son aptas para todas las válvulas con la B como 6º carácter de su designación, por ejemplo EV220B. Para seleccionar válvulas y bobinas, consulte nuestro catálogo de productos en Internet. Si necesita ayuda para seleccionar las válvulas, póngase en contacto con nosotros.
¿Pueden ustedes suministrar bobinas de válvula para zonas peligrosas?
Necesito un repuesto para mi producto.
¿Tienen repuestos?
¿Por qué se calienta tanto la bobina?
Respuesta: Las bobinas sobre válvulas solenoides pueden estar relativamente calientes cuando se activan continuamente, sin que ello suponga ningún problema. Si con el tiempo la bobina funciona mal o incluso empieza a fundirse o a arder, esto significa que existe un problema técnico que debe resolverse. Revise las condiciones de la aplicación, como la temperatura ambiente o del medio y la carcasa de la bobina.
¿Dónde puedo obtener aprobaciones y certificados para los productos Danfoss? Por ejemplo, ¿tienen certificado PED para KP7W?
Respuesta: Puede encontrar aprobaciones y certificados de todos nuestros productos en nuestro sitio web. Haga clic en este enlace para obtener la documentación que necesite, ya sea buscando por producto o por entidad reguladora: http: //www.danfoss.com/BusinessAreas/IndustrialAutomation/Documentation/Approvals+and+Certificates.htm
¿Cumplen los productos Danfoss con la directiva RoHS (restricción de sustancias peligrosas)?
Respuesta: Sí, en nuestro catálogo de productos por Internet podrá encontrar todas las declaraciones de conformidad, incluidas RoHS y WEEE.
Localice los productos que le interesen y consulte la documentación relevante en el enlace de bibliografía o en el de aprobaciones y certificados.
Estoy buscando un número de código de Danfoss y no lo encuentro en ningún catálogo.
Respuesta: Algunos números de código no están disponibles para todos los mercados, o pueden haber sido reemplazados por otro número.
Para resolver el problema, póngase en contacto con su oficina de Danfoss más cercana. http: //www.danfoss.com/Contact/Worldwide/
¿Podría enviarle una pieza Danfoss para su reparación?
¿Puedo comprobar si mi válvula solenoide funciona correctamente sin necesidad de instalarla en el sistema?
¿Ofrecen ustedes válvulas de vapor completas con su bobina?
Respuesta: Sí, tenemos las válvulas de vapor EV215B y EV225B en versión completa con bobina.
Si añade «84» como apéndice al número de código, recibirá una versión de 220-230 V 50 Hz, y con un «90», la versión completa de 220 V 60 Hz.
¿Puede suministrar Danfoss una válvula solenoide con la bobina montada?
Respuesta: Además del flexible programa separado, Danfoss ofrece también un programa de válvulas completas (cuerpo de la válvula + bobina).
Para seleccionar el número de código apropiado, consulte nuestro catálogo en Internet.
¿Ofrece Danfoss un temporizador para válvulas solenoides?
¿Danfoss oferta productos con certificado ATEX (EEx)?
Respuesta: Sí, tiene usted a su disposición bobinas de solenoide, interruptores, transmisores de presión y sensores de temperatura con esta aprobación.
¿Tienen ustedes kits de repuestos para las válvulas EV?
Respuesta: Sí, disponemos de kits de repuestos para todas las válvulas solenoides de tipo EV.
Para seleccionar el kit adecuado, necesitará el número de código de la válvula o bien especificaciones como tipo, material de sellado, diámetro del orificio y tipo de funcionamiento, normalmente abierta o normalmente cerrada. Puede ver las opciones en nuestro catálogo en Internet.
¿Tienen ustedes una válvula solenoide Danfoss con el número de código 018F7251?
¿Qué diferencia hay entre las válvulas solenoides EV220A y EV220B?
¿Es posible encargar válvulas solenoides de vapor EV225B sin bobina?
Me gustaría excitar mi válvula solenoide durante un periodo corto con una secuencia controlada. ¿Cómo podría hacerlo?
Respuesta: Puede utilizar nuestro temporizador electrónico universal, modelo ET20M, que se puede ajustar en un intervalo entre 0 y 45 minutos,
y el tiempo activo entre 0 y 15 segundos.
¿Es posible encargar solamente la bobina para válvulas solenoides de vapor Danfoss?
Mi válvula solenoide o bobina hace un ruido desagradable, ¿qué puedo hacer para solucionarlo?
Respuesta: Podría ser un problema técnico que conviene comprobar en primar lugar: suciedad o desgaste.
Este problema puede evitarse instalando un filtro delante de la válvula.
Si no hay ningún otro problema aparte del ruido, recomendamos que compre una bobina sin zumbido del tipo BN disponible para tensión de 220-230 V para obtener un funcionamiento totalmente silencioso.
¿Cómo puedo notar si la bobina de la válvula está excitada?
¿Suministran ustedes productos en todo el mundo?
¿Tienen ustedes un catálogo completo con todos sus productos?
Respuesta: Nuestro catálogo de productos en Internet es la fuente de información más extensa: http: //www.danfoss.com/Products/Categories/
Además de estos productos, Danfoss fabrica también productos y soluciones específicos para el cliente que no pueden consultarse en el catálogo. Póngase en contacto con su oficina de Danfoss más cercana para hablar de sus necesidades y la manera de darles respuesta.
¿Pueden ustedes suministrarnos productos realizados exclusivamente para nosotros?
Respuesta: Sí, tenemos la posibilidad de desarrollar productos únicos para un cliente en virtud de acuerdos individuales.
Los productos pueden diferir en cuanto a su aspecto, características técnicas o embalaje.
Póngase en contacto con nosotros para hablar de sus necesidades.
¿Qué canales de distribución utiliza Danfoss?
Respuesta: Danfoss hace uso de diferentes canales, distribuidores incluidos, para adaptarse a las necesidades de los mercados.
Un número creciente de clientes utilizan los pedidos en línea y soluciones de comercio electrónico EDI.
¿Puedo visualizar sus existencias a través de Internet?
¿Dónde puedo encontrar planos técnicos de los productos Danfoss?
Respuesta: Los folletos técnicos de nuestros productos contienen a menudo dibujos de dimensiones y de funcionamiento.
En nuestro catálogo de productos en Internet (http: //www.danfoss.com/Products/Categories/), busque el producto que le interese y haga clic en el enlace de documentación para ver artículos disponibles.
¿Podría utilizar cualquier bobina Danfoss para las válvulas de la serie B?
Respuesta: No, solo las bobinas de la serie B son aptas para las válvulas de la serie B.
Estas bobinas están hechas para la armadura de 13,5 mm y suelen ser azules.
Para elegir tensión, frecuencia y otras opciones, consulte nuestro catálogo en Internet.
¿A quién remito mis consultas comerciales o de tipo técnico?
¿Tienen ustedes existencias a nivel local?
¿Dónde puedo encontrar sus fichas técnicas?
Respuesta: Toda la documentación relevante, incluidos los folletos técnicos, está disponible en nuestro sitio web: http: //www.danfoss.com/BusinessAreas/IndustrialAutomation/Documentation/Industrial+Automation+Literature.htm
¿Disponen de sitios web locales en mi idioma?
¿Pueden hacerse pedidos por Internet?
Respuesta: Sí, puede realizar pedidos y acceder a la información correspondiente a través de Internet. Póngase en contacto con Danfoss para solicitar el acceso al sistema de pedidos en línea. Puede consultar las ventajas del sistema de pedidos en línea de Danfoss en http: //www.danfoss.com/Products/ebusiness/
¿AM230C es una válvula Danfoss?
¿Danfoss opera en todo el mundo?
¿Danfoss es una empresa alemana?
¿Puedo encargar una válvula solenoide con una bobina de 380 V CA ensamblada?
¿Puedo probar el funcionamiento de una válvula solenoide moviendo arriba y abajo la bobina excitada?
Respuesta: No, nunca debería sacar la bobina de la válvula cuando esté excitada.
Hay riesgo de que arda repentinamente.
Si necesita probarla, desactive la excitación de la bobina.
Danfoss ofrece un imán permanente para probar manualmente el funcionamiento de la válvula.
¿Cómo puedo conectar una válvula solenoide con un presostato/termostato?
¿Ofrece Danfoss bobinas de la serie B en 42 V CA o 48 V CC?
Mi válvula solenoide no funciona.
¿Cuál puede ser el problema?
Respuesta: Debe verificarse lo siguiente:
1) El medio es adecuado para esta aplicación
2) El material de la membrana es compatible con el medio
3) La presión diferencial está dentro de las especificaciones
4) La posición de la válvula es correcta
5) Compruebe la entrada de la bobina, que aspectos como la tensión y la frecuencia se ajusten a las especificaciones
6) ¿La bobina está quemada o desconectada?
7) Asegúrese de que la válvula y la armadura no están bloqueadas por la suciedad
¿Puede enviarme un certificado UL para la EV220A y una bobina de la serie A?
Respuesta: Esta serie A de válvulas y bobinas está reconocida pero no aprobada por UL, por lo que no se puede comercializar como componentes sueltos.
Por consiguiente, le recomendamos que adquiera la serie B de válvulas y bobinas, que están homologadas por UL.
Dispongo de algunas bobinas de otro proveedor. ¿Puedo usarlas con las válvulas de Danfoss?
¿Dónde puedo encontrar información técnica sobre sus productos?
¿Ofrece Danfoss homologación KIWA, necesaria para aprobar el módulo de bombas de agua, para válvulas solenoides?
Respuesta: No, pero para la válvula EV220B contamos con la aprobación británica WRAS, la aprobación francesa ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE, ACS y la aprobación polaca PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY, PZH.
¿Qué necesito saber para elegir el producto adecuado?
¿Puedo obtener planes de control de calidad, esquemas de procesos, especificaciones de materiales y FMEA de los productos de Danfoss?
¿Pueden enviarme documentación, folletos o catálogos de sus productos?
He realizado un pedido a través de la plataforma de correo electrónico.
¿Podrían comprobar las fechas de entrega e informarme sobre la fecha de entrega más próxima posible?
¿Qué tipo de bobina es compatible con la válvula EV220B?
¿Qué bobina debería utilizar para obtener una válvula normalmente abierta?
Necesito una bobina 018Zxxxx, pero no la he encontrado en el catálogo.
¿Puedo descargarme aprobaciones de productos y certificaciones de los sitios web de Danfoss?
Respuesta: Sí, en nuestro catálogo de productos en Internet podrá encontrar las aprobaciones y certificaciones de todos los productos.
En caso de que no consiga encontrar algún documento en concreto, póngase en contacto con nosotros por teléfono o por correo electrónico.
Creo que la bobina de la válvula se ha cortocircuitado debido al agua.
¿Puedo solicitar una junta tórica para instalarla bajo la bobina?
Respuesta: La bobina puede romperse si entra agua debido a la ausencia de una junta tórica entre la bobina y el cuerpo de la válvula.
Están disponibles juntas tóricas adicionales (10 uds., código018F0094).
Tenga en cuenta que todas las válvulas solenoides se suministran con juntas tóricas pero no con bobinas.
El número de código de mi bobina es 018F6176, pero no puedo encontrar este número de código en su catálogo/lista de precios
¿Con qué medios pueden utilizarse los productos de Danfoss?
Respuesta: La respuesta depende de los materiales que se mantengan en contacto con el medio en el producto en particular.
Puede encontrar esta información en el folleto técnico o ficha técnica del producto.
Disponemos de productos diseñados específicamente para medios específicos, como agua potable, aceite, aire, gasolina, vapor y otros.
En caso de duda, póngase en contacto con su oficina de Danfoss más cercana.